您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 402

一般配置  

一般配置

U1554A Probe tip, 1000v CAT Ii, 600v CAT Iii

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關產品與解決方案

  • U1562A passive probe U1562A Passive Probe, 100:1, 300 MHz, 1.2 m 

    U1562A Passive Probe, 100:1, 300 MHz, 1.2 m

    Scope probe - X100 CAT III 600V

  • Passive Probe 45 MHz U1560A Passive Probe, 1:1, 45MHz, 1.2 m 

    U1560A Passive Probe, 1:1, 45MHz, 1.2 m

    Scope probe - X1 CAT III 300V

  • U1561A passive probe U1561A 被動式探棒,10:1,250 MHz,1.2 公尺 

    U1561A 被動式探棒,10:1,250 MHz,1.2 公尺

    • U1561A 被動式探棒,10:1,250 MHz,1.2 公尺,適用於 U1600A 系列手持式示波器