您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U2723A USB 模組化信號源量測裝置

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 131,735

一般配置  

一般配置

U2723A USB modular source measure unit with embedded test scripts

  • U2723A-ABA English language quick start guide, printed
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 3 通道信號源量測裝置,具內建測試指令集
  • 4 象限 (±20 V、±120 mA)
  • 以 16 位元解析度,達成 100pA 的高電流靈敏度
  • 基本準確度為 0.1%
  • 下至 pA 層級的低電流量測
  • 電壓與電流程式設計/讀回值
  • 高速 USB 2.0、USBTMC-USB488 標準 (僅與 Microsoft® Windows® 作業系統相容)。
  • 單機與模組化能力

敘述

Keysight U2723A USB 模組化信號源量測裝置,是標準 Keysight U2722A USB 模組化信號源量測裝置的擴充版。具備內建的測試指令集,每通道最多兩個測試指令集,將可簡化自動化測試的進行。

3 通道的 20V/120mA 模組可於 4 象限操作下運作。通道可串聯或並聯,以達到 60 V/360 mA。這款量測裝置使用常見的非專屬標準高速 USB 2.0 介面,此一介面可提供簡易的連接能力,讓使用者利用其隨插即用功能,快速對測試進行設定與配置。

為進行快速設定,Keysight U2723A 隨附 Keysight Measurement Manager (AMM) 軟體,具備方便好用的使用者介面,可讓使用者設定測試指令集,並檢視 IV 曲線結果。 Keysight Measurement Manager (AMM)

Keysight Measurement Manager (AMM) 軟體Keysight U2723A 可以單機模組運作,也可用做模組化裝置,搭配 USB 模組化儀器與 DAQ 系列中的其他模組使用時,也可擴大和精簡解決方案。

為提供使用者更多彈性,Keysight U2723A 與廣泛的應用程式開發環境相容,例如,Keysight VEE、NI LabVIEW 和 Microsoft® Visual Studio®。

使用 AMM 軟體套裝隨附的 Command Logger,即可輕鬆記錄配置命令的擷取與檢閱。Code Converter 可將命令記錄器檔案,轉換為 VEE、VB、C++ 與 C# 程式碼片段,有助於使用者輕鬆進行程式設計。

Keysight U2941A 是選購的參數測試夾具,其設計可在測試半導體元件 (包括 SMT 和 DIP IC) 時,輔助 Keysight U2723A USB 信號源量測裝置的使用。 請參閱 Keysight U2941A 參數測試治具的相關資訊。