您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

主要技術規格

主要特色

  • 可在 Keysight Infiniium 即時示波器上自動執行自訂的量測
  • 可控制任何 Keysight SCPI 相容型量測設備
  • 與 Keysight Infiniium’s EZJIT+ (N5400A)、InfiniiSim (N5465A)、InfiniiScan (N5425A)、使用者定義功能 (N5430A) 選項,以及 MathWorks MATLAB 完全相容
  • 使用 Keysight Infiniium 遠端程控介面軟體來控制 UDA
  • 不用費力便可製作客製化圖形操作介面並產生測試報告
  • 與 Keysight Infiniium 系列示波器相容
  • 可點選「軟體試用與授權」標籤,以便下載與 Windows ® XP 或更新版本相容的 Keysight UDA 發展環境
  • 請至 www.keysight.com/find/share_uda 搜尋或分享使用者定義應用程式

延伸功能

  • 可讓您開發想要附加到 USB、PCIe ®、DDR、SATA、HDMI、MIPI、Ethernet 及其他技術適用的現有相容性測試應用軟體程式的延伸功能
  • 可自動建立含組態變數和連接提示的完整自訂測試
  • 前處理和後處理指令程式,例如 MATLAB、LabVIEW、Python、C++ 和 Visual Basic
  • 可控制碼型產生器、探棒切換器、溫度試驗箱等外部儀器
  • 待測裝置控制器,可發射特殊的測試碼型及變更測試模式
  • 可管理整體測試計畫,以便全面驗證您的設計並描述特性

敘述

使用者定義應用程式 (UDA) 是可在 Keysight Infiniium 示波器上執行的完全客製自動化應用程式。提供完整的自動化功能,包括控制其他量測裝置的能力。您可免費下載開發環境,以便建立自己的使用者定義應用軟體。只要下載軟體、安裝於桌上型示波器後,即可開發您需要的自動化測試套件。

使用者定義應用軟體提供一致性測試軟體無法提供的絕佳靈活性,以及現有其他自動化應用軟體遠遠不及的易用性。由是德 Infiniium 團隊開發的使用者定義應用軟體可在 Keysight Infiniium 示波器上執行。此軟體的介面與操作方式,與 Infiniium 的世界級醫治性應用軟體很相似,例如 USB 3.0 與 SATA 6G,讓您能夠輕鬆操控此軟體之所有量測功能。

您只需取得單一授權便可在 Keysight Infiniium 示波器上執行多套 UDA 和附加元件,並可建立各種軟體附加元件,從簡易的頻率量測到先進、準確的抖動測試。

Visual Basic和 Windows 為微軟公司 (Microsoft Corporation) 在美國和其他國家的商標或註冊商標。
PCIe® 是PCI-SIG的註冊商標以及服務標誌。