您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 23,875

一般配置  

一般配置

N2791A Differential probe- 25 MHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

主要特色:

  • 25 MHz 頻寬
  • 使用者可選擇的 10:1 或 100:1 衰減設定
  • 額定可在 100:1 模式,量測最高 ±700 V 的差動與共模電壓
  • 電源由隨附的 4 顆 AA 電池或示波器或 PC 的 USB 主機埠供應

內含配件:

  • 兩支可伸縮探鉤
  • 兩支鱷魚夾

相容的示波器:

  • 與所有具 1 MΩ BNC 輸入的示波器相容

敘述

使用 N2791A 25-MHz 的低成本高電壓差動探棒,利用示波器進行安全準確的浮動量測。N2791A 差動探棒可讓傳統的接地是德示波器,用來進行浮動信號量測 (最高 700 V 的差動電壓與共模電壓)。

這款探棒與所有具 1 MΩ BNC 輸入的示波器相容探棒電源由隨附的 4 顆 AA 電池供應,或透過隨附的 USB 電源線,由示波器或 PC 的 USB 主機埠供應。

如需在極溫下探量環境試驗室中的差動信號,請使用 Keysight N7013A 極端溫度擴充套件。您可使用 70 公分長的差動纜線組和配件,在攝氏 -40 至 +85 度的溫度範圍內進行溫度量測。