您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 56,749

一般配置  

一般配置

N2790A Differential probe- 100 MHz High-voltage

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

主要特色:

  • 使用者可選擇的 50:1 或 500:1 衰減設定
  • 額定可量測最高 1,400 VDC 的差動電壓 + 峰值 AC (1 MHz 時 >50 dB 的高 CMRR)。
  • 具超範圍指示器,可在探棒輸入超過探棒動態範圍時提醒使用者。
  • AutoProbe 介面

內含配件:

  • 兩支瀏覽器頭
  • 兩支可伸縮探鉤
  • 兩支鱷魚夾

相容的示波器:

  • Keysight InfiniiVision 3000 X 系列
  • Keysight InfiniiVision 5000、6000 (100 MHz 除外) 與 7000 系列搭配 5.26.0001 版以上軟體
  • Keysight Infiniium 8000 與 54830 系列搭配 5.7 版軟體
  • Keysight 9000 系列搭配 2.0 版軟體

敘述

使用 N2790A 100-MHz 高電壓差動探棒,利用示波器進行安全準確的浮動量測。N2790A 探棒可讓傳統的接地是德示波器,用來進行浮動信號量測 (最高 1,400 V 的差動電壓與 1,000 V 的共模電壓)。

由於高頻寬與出色的輸入阻抗特性,這款探棒可準確地量測現代開關電源供應器中,最高 3.5 nsec 的快速暫態邊緣。

這支探棒與具備 1 Mohm 輸入的是德 AutoProbe 介面相容,在此處探棒的電源由是德示波器的探棒介面供應。

如需在極溫下探量環境試驗室中的差動信號,請使用 Keysight N7013A 極端溫度擴充套件。N7014A 相容於降額定頻寬為 70 MHz 的 N2790A。您可使用 70 公分長的差動纜線組和配件,在攝氏 -40 至 +85 度的溫度範圍內進行溫度量測。