這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
隨著信號變得越來越複雜,進行快速、準確的功率量測變得越來越困難。 多年來,是德科技 EPM 系列功率錶一直是您信賴的產品。 現在,是德科技以多功能且易用的 N1913A EPM 系列功率錶,取代已停產的 E4418B/19B EPM 系列。 最棒的是,您只需以相同的價格,便可獲得這些額外的功能。 使用全新的 EPM 系列功率錶,獲得一致的結果和更強大的功能。
- 直流至 120 GHz 的頻率範圍(視感測器而定)
- -70 至 +44 dBm 的寬廣動態範圍(視感測器而定)
- 除了 GPIB 之外,還提供 LAN LXI-C 和 USB 連接介面
- 程式碼與 E4418/19B 功率錶*和 436A/37B/38A 功率錶相容(選項 200)
- 更多的量測通道:如果使用選配的 USB 主機,連接兩個額外的 U2000/U8480 系列和 U2050 X 系列 USB 功率感測器,最多可增加 3 個通道
- 可使用外部觸發輸入/輸出功能選項,自動執行頻率/功率掃描量測
- 儀器隨附 BenchVue 軟體授權(BV0007B),方便您輕鬆連接、控制儀器,還可自動執行測試序列
您對 N1913A 感興趣嗎?
擴充 EPM 系列單通道功率錶功能
N1913A EPM 系列單通道功率錶的精選資源
相關產品
是德科技客服中心提供您需要的協助