您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 40,714

一般配置  

一般配置

N2880A In-line attenuator kit

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關產品與解決方案

  • N2881A DC blocking capacitors N2881A Keysight N2881A DC 阻隔電容器 

    N2881A Keysight N2881A DC 阻隔電容器

    Keysight IInfiniiMax DC 阻隔電容器

  • 1130A-series probe 1130A 系列InfiniiMax 1.5 GHz測試探棒 [已停產] 

    1130A 系列InfiniiMax 1.5 GHz測試探棒 [已停產]

    新的經濟型InfiniiMax 1130A 1.5-GHz差動式測試探棒與Infiniium 54830系列示波器的完美組合,可提供更準確的高速差動式信號探測。

  • Infiniimax probe amplifier 1168A 10 GHz InfiniiMax II系列測試探棒放大器 [已停產] 

    1168A 10 GHz InfiniiMax II系列測試探棒放大器 [已停產]

    InfiniiMax 1168A探測系統及DSO81004A Infiniium示波器,提供10 GHz的完整即時頻寬。

  • 系列InfiniiMax測試系統 1131A 系列InfiniiMax測試系統 [已停產] 

    1131A 系列InfiniiMax測試系統 [已停產]

    InfiniiMax 1131A測試系統和54853A Infiniium示波器提供了最高2.5 GHz的即時頻寬

  • 1130A-series probe 1130B InfiniiMax 1.5 GHz 探棒 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHz 探棒

    • 頻寬:1.5 GHz
    • 動態範圍:+/- 2.5V
    • 直流偏移範圍:探量單端時為 +/- 12V
    • 最高輸入電壓:30V 峰值
       

  • InfiniiMax II series 1169B 12 GHz InfiniiMax II 系列探棒放大器 

    1169B 12 GHz InfiniiMax II 系列探棒放大器

    • 頻寬:12 GHz(標稱值),13 GHz(典型值)
    • 動態範圍:3.3V 峰對峰值
    • 直流偏移範圍:+/- 16V
    • 最大電壓:+/- 30V
       

  • Infiniimax probe amplifier 1168B 10 GHz InfiniiMax II 系列探棒放大器 

    1168B 10 GHz InfiniiMax II 系列探棒放大器

    • 頻寬:10 GHz
    • 動態範圍:3.3V 峰對峰值
    • 直流偏移範圍:+/- 16V
    • 最大電壓:+/- 30V
       

  • 1132A測試?¢濢>
	<input type= 1134B InfiniiMax 7 GHz 探棒 

    1134B InfiniiMax 7 GHz 探棒

    • 頻寬:7 GHz
    • 動態範圍:+/- 2.5V
    • 直流偏移範圍:+/- 12V
    • 最高輸入電壓:+/- 30V
       

  • 系列InfiniiMax測試系統 1132B InfiniiMax 5 GHz 探棒 

    1132B InfiniiMax 5 GHz 探棒

    • 頻寬:5 GHz
    • 動態範圍:+/- 2.5V
    • 直流偏移範圍:+/- 12V
    • 最高輸入電壓:+/- 30V
       

  • 系列InfiniiMax測試系統 1131B InfiniiMax 3.5 GHz 探棒 

    1131B InfiniiMax 3.5 GHz 探棒

    • 頻寬:3.5 GHz
    • 動態範圍:+/- 2.5V
    • 直流偏移範圍:+/- 12V
    • 最高輸入電壓:30V
       

  • 系列InfiniiMax測試系統 1132A 系列InfiniiMax測試系統 [已停產] 

    1132A 系列InfiniiMax測試系統 [已停產]

    InfiniiMax 1132A測試系統和54854A Infiniium示波器提供了最高4 GHz的即時頻寬

  • 1132A測試?¢濢>
	<input type= 1134A 系列InfiniiMax 7 GHz測試探棒 [已停產] 

    1134A 系列InfiniiMax 7 GHz測試探棒 [已停產]

    InfiniiMax 1134A探測系統和54855A Infiniium示波器提供6 GHz的最大即時頻寬

  • InfiniiMax II series 1169A 12 GHz InfiniiMax II系列測試探棒放大器 [已停產] 

    1169A 12 GHz InfiniiMax II系列測試探棒放大器 [已停產]

    InfiniiMax 1169A探測系統及DSO81204A Infiniium示波器,提供12 GHz的完整即時頻寬。