您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U9391F 梳型信號產生器,10 MHz 至 50 GHz

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 589,468

一般配置  

一般配置

U9391F 50 GHz comb generator

  • U9391F-FFF Two 3.5 mm Connectors are Female and Output Connector is 2.4mm Female On Module
  • Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

相位參考標準

  • 適用於 PNA-X 非線性向量網路分析儀的精密校驗相位參考標準
  • 平坦振幅和相位
  • 可追溯至 NIST 標準的參考相位校驗
  • 正弦波轉方波轉換器為標配配件,可確保梳型信號產生器以最佳狀態運作,並提供 26.5 GHz 以上的輸出頻率
  • 如與是德科技信號最佳化軟體(K3101A)結合使用,可對信號分析儀和示波器進行寬頻校驗

規格

  • 輸出頻率:10 MHz 至 50 GHz
  • 輸入頻率:10 MHz 至 6 GHz
  • 1、2、4、8 或 16 i劃分比

USB 介面

耐久性

  • 堅固耐用的轉接器
  • 經得起多次連接與斷開的高重測穩定度
  • 更長的使用年限

敘述

業界第一款相位校驗標準梳型信號產生器,支援精準的非線性量測

Keysight U9391F 梳型信號產生器的設計宗旨,是讓使用者在使用 PNA-X 非線性向量網路分析儀(NVNA)進行非線性量測時,能夠擁有可追溯至美國國家標準暨技術研究所(NIST)的精準相位校驗。此外,此梳型信號產生器還可校驗 PNA 和 PNA-X 網路分析儀,以便對變頻器執行相位和延遲量測,無需使用參考或校驗混頻器。

是德科技最新的專利型梳型信號產生器提供客戶可選擇的 USB 控制分頻器,可提供 10 MHz 至 50 GHz 的寬廣輸入信號頻率範圍,以及 10 MHz 的最小音頻間隔。其輸入功率與基礎頻率具有比其他梳型信號產生器更小的靈敏度。如此一來,您可在單一輸入功率位準與頻率上校驗梳型信號產生器,並將校驗結果全面套用於寬廣的輸入功率與基礎頻率範圍。

透過低於 100 MHz 的正弦波輸入驅動時(例如連接到 PNA 或 PNA-X 的 10 MHz 參考),則需使用 U9391-60009 正弦波轉方波轉換器,確保梳型信號產生器可在整個頻率範圍內產生最佳的功率位準。因此,U9391-60009 為 U9391C/F/G 的標配配件。