您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U3606A Keysight U3606A 組合式二合一數位萬用電錶│ 直流電源供應器

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

1CM011A
Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Two Flange Brackets, Lock Link Kit 

Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Two Flange Brackets, Lock Link Kit

1CM011A
Two flange brackets, lock link kit
U8201A
Combo Test Lead Kit 

Combo Test Lead Kit

U8201A
Keysight U8201A Combo Test Lead Kit is designed for use with the U3606A Keysight Digital Multimeter | DC Power Supply.
U8202A
Electronic Test Lead Kit 

Electronic Test Lead Kit

U8202A
Keysight U8202A Electronic Test Lead Kit is designed for use with Keysight U3606A Digital Multimeter | DC Power Supply.

相關產品與解決方案

  • U1253A Handheld Digital Multimeter U1253A Keysight U1253A 手持式數位萬用電錶 [已停產] 

    U1253A Keysight U1253A 手持式數位萬用電錶 [已停產]

    OLEDKeysight U1253A 手持式數位萬用電錶 (具備 OLED 顯示)。

  • 34405A product image 34405A 數位萬用電錶 [已停產] 

    34405A 數位萬用電錶 [已停產]

    Keysight 34405A 5位半數位萬用電錶

  • Agilent E3600 Series Power Supply E3631A 80W 三路輸出電源供應器,6V,5A & ±25V,1A 

    E3631A 80W 三路輸出電源供應器,6V,5A & ±25V,1A

    • 輸出 1:0 至 6 V,0 至 5 A
    • 輸出 2:0 至 +25 V,0 至 1 A
    • 輸出 3:0 至 -25 V,0 至 1 A
    • 電壓:0.05% + 20 mV,0.05% + 20 mV,0.1% + 5 mV
    • + 電流:0.15% + 4 mA,0.15% + 4 mA,0.2% + 10 mA

  • Agilent E3630 Series Power Supply E3632A 120W 電源供應器,15V,7A 或 30V,4A 

    E3632A 120W 電源供應器,15V,7A 或 30V,4A

  • E3640A 30W Power Supply E3640A 30W 電源供應器,8V,3A 或 20V,1.5A 

    E3640A 30W 電源供應器,8V,3A 或 20V,1.5A

    是德科技基礎型直流電源供應器提供所有重要功能,同時又能滿足您的預算要求。

  • Agilent E3640 Series Power Supply E3641A 30W 電源供應器,35V,0.8A 或 60V,0.5A 

    E3641A 30W 電源供應器,35V,0.8A 或 60V,0.5A

    是德科技基礎型直流電源供應器提供所有重要功能,同時又能滿足您的預算要求。

  • U3402A Digital Multimeter U3402A 數位萬用電錶,5 位半雙行顯示 [已停產] 

    U3402A 數位萬用電錶,5 位半雙行顯示 [已停產]

    Keysight U3402A 經濟型 5 位半雙行顯示 DMM 提供足够的量測和數學運算功能,以及適合基礎測試的效能。