您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U3606A Keysight U3606A 組合式二合一數位萬用電錶│ 直流電源供應器

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

量測功能

  • 5 位半,120,000 計數的解析度
  • 9 種量測功能和 5 種數學函數
  • 4 線低電阻量測
  • 0.025% 的直流電壓準確度

輸出功能

  • 單輸出雙範圍,30V/1A 或 8V/3A
  • 0.01% + 3mV 負載及線路調節
  • OVP 和 OCP
  • 4.8kHz 方波產生器,斜波和掃描能力

其他功能

  • 內建 GBIP (IEEE-488) 和 USB 2.0 全速介面
  • 與 SCPI 語言相容
  • 通用 AC 輸入 (100V - 240V、45Hz 至 66Hz)
  • Kensington 鎖插孔可防止盜竊或誤放

敘述

當工作台需要萬用電錶和直流電源供應器時,新型 Keysight U3606A 萬用電錶¦ 直流電源供應器提供您最佳的選擇。是德新的組合解決方案結合了 5位半數位萬用電錶和 30 W電源供應器 (可同時或個別運作),能提供有效且經濟實惠的測試,同時節省您工作台的空間。

量測包括 DC、AC 電壓和電流、2 線和 4 線毫歐姆電阻、頻率、電容、連續性和二極體測試。數學函數包括 Null、dBM、dB、保持 和 最小/最大/平均。

電源供應器功能包括用於多層直流偏壓測試的自動掃描功能,以及用於數位電路疑難排解高達 4.8 kHz 的方波輸出。

Keysight U3606A 具有標準的 USB-TMC 488.2 和 GBIP 連線及 SCPI 程式設定能力,極容易整合到現有系統中。