這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 儀器工作流程軟體
- PathWave X 系列量測應用軟體
- N6155A ISDB-T/Tmm 量測應用軟體 [Discontinued]
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
信號分析
- ISDB-T、ISDB-TB、ISDB-TSB 和 ISDB-Tmm 標準
- 發射器射頻量測功能,並用 PXA BBIQ 或 MXA BBIQ 硬體進行類比基頻量測
- 具有單鍵量測功能,並可依據標準判定合格/不合格,提供自動偵測功能
- 可在 PXA、MXA 和 EXA 信號分析儀上執行
量測功能
- 功率量測: 通道功率、肩部衰減、ACP、CCDF、OBW、SEM
- 調變準確度量測: 星狀圖、TMCC 解碼、AC 解碼、MER/EVM(MER RMS/峰值、子載波的 MER、A/B/C 層的 MER、以及資料、前導信號、TMCC 和 AC 的 MER)、MER 對區段 (Segment)、頻率誤差、時脈誤差、振幅誤差、相位誤差、正交錯誤、以及振幅不平衡
- 通道頻率響應、通道脈衝響應和頻譜平坦度
- 自動偵測或手動設定 ISDB-T、ISDB-TSB 或 ISDB-Tmm 信號;提供進階設定功能,例如等化切換、解調變符碼、頻帶外濾波、以及時脈速度
效能 (取決於硬體配置)
- 功率準確度: 高達 ±0.19 dB(第 95 百分位數)
- 肩部衰減動態範圍:高達 92.9 dB(典型值 98.7 dB)
- MER 底線:ISDB-T 高達 49 dB (13 個區段和 64QAM,關閉 EQ);ISDB-Tmm 高達 50 dB (33 個區段,關閉 EQ)
- 分析頻寬:PXA/MXA 機型高達 160 MHz;EXA 機型高達 40 MHz
其他特色
- 可升級的授權碼
- 固定式和可轉移式授權
- SCPI 遠端操作介面
ISDB-T/Tmm 量測應用軟體是 Keysight X 系列信號分析儀超過 25 套量測應用軟體的其中一套,讓您能以更先進信號分析方法,全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。 Keysight ISDB-T 量測軟體提供快速、單鍵式功率及調變分析功能,可以協助您設計、評估和製造 DTMB (CTTB) 調變器、發射器、放大器、調諧器、以及電波空隙補強器/中繼器。此量測應用軟體符合 ISDB-T、ISDB-TB、ISDB-TSB 和 ISDB-Tmm 地面數位聲音廣播規範。
射頻發射器、調變器和元件測試
- 具有單鍵式量測功能,搭配標準預設值及自動偵測功能有助於提升量測速度
- 多項調變品質量測功能可協助您測試待測物之完整性能表現
- 進階設定功能可協助研發工程師進行除錯
- 遠端 SCPI 指令可增進量產測試的效率
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型