您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

邏輯分析儀與示波器適用的 W2637A、W2638A 及 W2639A LPDDR BGA 探棒

售貨廠商:

一般配套價格 NT$ 30,528

一般配置

W2637A BGA probe kit, LPDDR x16

  • W2637A-101 BGA probe kit, LPDDR x16 0.8mm, qty 1

一般配套價格 NT$ 30,528

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

產品特色:

  • 提供 LPDDR SDRAM、LPDDR NVM 和 行動 DDR DRAM 微球柵式陣列 (BGA) 套件適用的信號存取點
  • 操作傳輸率高達 400Mb/s,頻寬為 1.5 GHz
  • 遮蔽電阻器提供信號隔離,並將負載電容減到最少
  • 接於 W2639A LPDDR 示波器轉接電路板和 E2678A,可連接示波器和 E5384A 或 E5826A,用於連線至邏輯分析儀的單端 ZIF 探棒

支援:

  • x16 套件 (60 個球體) 所有信號
  • x32 套件 (90 個球體) 所有信號

相容的示波器:

  • Keysight 90000 系列示波器
  • Keysight 80000 系列示波器
  • Keysight 9000 系列示波器

相容的邏輯分析儀:

  • Keysight U4154A AXIe 邏輯分析儀模組
  • 16800/16900 系列邏輯分析系統

敘述

Best in Test 2009 award winners您可使用 Keysight W2637A、W2638A 和 W2639A LPDDR BGA 探棒,載入 LPDDR 和行動 DDR 信號,以便提昇是德邏輯分析儀和示波器的除錯和驗證效率。 Keysight LPDDR BGA 探棒能夠探測業界標準的 LPDDR SDRAM、LPDDR NVM 和行動 DDR SDRAM 等數據訊務。此探棒適用於現有的設計,可省下預先規劃的時間並且避免重新設計。它還可與 DRAM 直接連接,讓您能夠以最高速率工作,並擷取高速 LPDDR 信號,而不影響設計效能。

提供 S 參數模型,可與 InfiniiSim 搭配使用,以執行解嵌入(de-embedding)

Keysight LPDDR BGA 探棒還提供可輕鬆連接探棒的 BGA 探棒插座。請點選此研發互連解決方案網站,以獲得插座相關資訊:http://www.rdis.com/