您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

主要技術規格

  • 選擇任何五十種Signal Studio波形,並針對特定儀器提供永久授權
  • 每台儀器最多可使用545種波形
  • 每種波形皆有48小時的試用期,且任何基於Keysight N76xxB ARB之軟體皆可使用

敘述

以極低的成本產生 Signal Studio 波形

提供5套與50套波形授權,讓您能夠以超低成本,配置您的測試應用所需的Keysight Signal Studio波形。 您可建立、產生並取得超過500種Signal Studio波形之永久使用授權,並可在Keysight N5162/82A MXG 信號產生器上播放這些波形。

共有5套(選項221-229,採購任一選項可增加5種波形)與50套(選項250-259,採購任一選項可增加50種波形)波形授權可供選擇。

每一種波形都提供48小時的試用期。您可在試用期間使用所有N76xxB ARB軟體功能,以便無限地建立並評估經是德驗證過具最佳效能的波形。

典型應用

針對需要單一或多種波形來執行量測的製造或低預算專案,建議使用50-pack波形授權。 有了此授權,您不需要購買Signal Studio軟體套件,便可播放Signal Studio波形。

此選項也可以當作產品升級選項。