您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配套價格 NT$ 83,093

一般配置

N7700A Photonic Application Suite, fixed perpetual License

  • N7700A-100 IL/PDL (Insertion Loss / Polarization Dependent Loss) Measurement Package, fixed perpetual License

一般配套價格 NT$ 83,093

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

N7700A 光應用軟體套件內含進階與基礎軟體工具,以協助您執行光學量測、控制光學儀器,並分析量測結果。許多元件都是免費,有些則需取得授權。

  • N7700A 套裝軟體管理員:選擇、安裝和維護 N7700A 套裝軟體
  • 主程式套件:利用功能強大的查看工具來分析量測結果,並採用可檢視的格式來儲存結果
  • IL 引擎:使用可調諧雷射光源和功率錶來量測插入損耗與波長的關係
  • 快速頻譜損耗引擎:使用 N774x 功率錶,以 10 倍於 IL 引擎的重複速率對元件進行校驗和調整
  • IL 和 PDL 引擎:使用進階單次掃描米勒(Mueller)法來量測 IL 和 PDL 與波長的關係,也可用於整合檢波器裝置
  • 該量測引擎可透過 COM 程式設計介面在您的應用軟體中自動運作
  • 極化導航器:使用 N778x 極化分析和控制儀器
  • 光調變分析儀軟體
  • 驅動程式、韌體、文件、N77xx 查看工具:讓設備和指南能維持更新

如需詳細資訊,請點擊上面的連結,查看 N7700A 型錄。這些掃描波長量測引擎現在支援新的可調諧雷射光源:81606A、81607A、81608A 和 81609A。

您可以輕鬆地進行試用,並導入自己的應用中開始使用。首先下載和安裝這個套裝軟體管理員的小安裝程式,可協助您安裝所需要的套裝軟體。您還可根據需求索取試用授權。

如果想在無法連網的狀況下,在電腦或儀器上輕鬆安裝引擎,請參見技術支援單元的常見問答集(FAQ)。

相關產業與技術