您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

34162A 周邊配件收納包

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 1,582

一般配置  

一般配置

34162A Accessory pouch for 33220A, 34410A and 34411A

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 尺寸: 9  英吋 x 8 英吋 x 1½ 英吋
  • 材質: Cordura®
  • 關閉方式: 拉鍊
  • 附件: 用尼龍帶纏繞儀器,並透過尼龍扣環固定

敘述

Keysight 34162A Cordura® 配件收納包適合放在 Keysight 34460A、34461A、34401A、33210A 和33220A 函數/任意波形產生器和 34405A、34410A 和 34411A 數位萬用電錶的上部。它的雙拉鍊隔層可收納手冊、電源線和其他附件。 大多數的 2 插槽、半機架尺寸的是德儀器都可放入此收納包。