您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

先進設計系統 (ADS) 2009 年更新 1 版包含:

  • 全新 X 參數*產生器 — 建立快速、IP 保護的非線性模型
  • 增強型整合 3D EM 分析 — 包括有限元件 EM 掃描、最佳化與使用電路分析協同模擬
  • 完整的 MMIC ADS 桌面流程涵蓋製造 — 包括增強的 PDK、桌面 LVS 與 Calibre LVS 整合
  • 全新最佳化駕駛艙 (Cockpit) — 互動式監控、調整與導引最佳化,可更快速獲致更理想的結果
  • 信號完整性通道模擬與眼圖統計資料
  • 電路與 EM 模擬器、模型與程式庫,以及 ADS Core 平台的其他數十項改良功能,包括佈局與資料顯示

敘述

Advanced Design System 2009 Update 1

ADS 2009 年更新 1 版為所有的 ADS 使用者,提供了新功能與更高的價值,特別著重於 MMIC 與 RF 模組設計,包括加強涵蓋製造的完整流程。這些新功能可縮短整合來自眾多廠商全然不同點工具 (例如 3D EM 與佈局) 的時間。再加上全新的簡化 ADS 產品架構,可為 MMIC/模組設計省下可觀的授權成本。瞭解全新的 ADS 產品架構。

全新 X 參數產生器

X 參數模型是快速、可串聯的非線性行為模型,可精確地查明混頻與阻抗不匹配。X 參數滿足了高頻設計社群長久以來對於非線性行為模型的需求,這種模型可運用與知名線性 S 參數相同的速度與方便性,從量測或模擬產生。X 參數產生器可讓 MMIC、RF-SIP 與 RF 模組設計公司,針對其非線性裝置 (例如功率放大器、前端模組與收發器),為客戶提供精確的預製原型模型,以進一步實現同步設計與保障初期設計的成功。瞭解 KeysightW2305 X 參數產生器。

若要檢視展示,請參閱 從電路層級設計產生 X 參數的展示短片

增強型整合 3D EM 分析

Electromagnetic Professional (EMPro) 提供的 3D 參數化元件,現在可以用來在 ADS 有限元件模擬器 (EMDS G2)中,進行掃描模擬與最佳化。在 EMPro 的實體模型製作環境中,可建立自訂的參數化 3D 元件,然後再置於ADS 佈局中。EMDS G2 接著可以與週遭的佈局一同模擬 3D 元件,甚至與 ADS 電路模擬器協同模擬。這項強大的組合,將可在設計流程中更早偵測到晶片/模組/封裝/電路板介面問題。瞭解 EMPro。

涵蓋製造的完整 MMIC ADS Desktop 流程

  • 增強與自訂的 GaAs 晶圓代工資格驗證、核准,並支援包含 Calibre 與 Assura DRC 支援的製程設計套件 (PDK),以及新的 MMIC 工具列
  • MMIC 工具列可提供一套完整的佈局編輯指令,為晶圓代工特定 PDK 量身打造,包括單鍵指令,能夠:將軌跡轉換為傳輸線元件;編輯傳輸線元件 (延伸、發掘、分割、移至層);自動插入通道;自動建立多層金屬軌跡;將佈局回頭與示意圖同步;檢查佈局與示意圖間的設計差異;顯示節點與實體連接能力;以及推出3D 配置檢視器與 DRC 引擎。若要觀看 MMIC 工具列展示,請參考 新的「使用簡易」佈局工具列展示影片
  • 多重技術 PDK 支援,可更輕鬆管理 3D EM 模擬 MMIC/模組組件的互連層與自動化
  • ADS 桌面 LVS,一種新的佈局與示意圖設計檢查器,不需設定,可在設計周期的早期找出錯誤
  • Calibre LVS 整合輔助了現有的 Calibre 與 Assura DRC 支援

瞭解 Keysight EEsof EDA 晶圓代工夥伴與業界資源。

全新最佳化駕駛艙 (Cockpit)

最佳化駕駛艙是新的互動式環境 (cockpit),可讓您輸入多個最佳化變數與目標,並以互動方式調整與控制優化器的進度。這可讓您達成最佳效能,同時對最佳化變數的行為與目標,獲得深入的設計解析。您一眼即可找出在允許範圍限制內的變數,並調整這些限制,讓優化器達成更理想的結果。您也可以觀察 Pareto,檢視哪些目標主導了錯誤的函數,提供設定目標加權的指引。檢視全新 ADS 2009 年更新 1 版的最佳化駕駛艙。

信號完整性通道模擬與眼圖統計資料

在 Keysight W2302 暫態迴旋元件中,ADS 2009 年更新 1 版為通道模擬器新增了下列功能: (關於 Keysight W2302 暫態迴旋元件)

  • 以自動接點最佳化,提供決定回饋等化器 (DFE) 與前饋等化器 (FFE) 支援
  • 統計模擬模式
  • 位元誤碼率 (BER) 輪廓與浴盆顯示
  • 具備自動違反檢查器的新眼圖波罩公用程式
  • 增強的串音模型製作
  • I/O 緩衝區資訊規格 (IBIS) 射極耦合邏輯 (ECL) 模型
  • 新的時域反射儀 (TDR) 前面版工具

了解 訊號完整性適用的 ADS。

ADS 2009 年更新 1 版將於何時推出?

ADS 2009 年更新 1 版現在就能取得 ! 請點擊上方的 下載與試用 標籤以取得授權並下載此軟體。

從 6 月 9 日那週在波士頓舉行的 MTT-S 國際微波會議 (IMS) 開始,ADS 2009 年更新 1 版,將於全球的公共活動與商展上展示。

正在尋找另一個版本嗎?檢視其他 ADS 產品版本。

*「X-parameters」 是是德科技的註冊商標。X參數格式與底層等式均對外公開並加以記錄。如需更詳細資訊,請 點選此處