您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U1171A Magnetic Hanging Kit

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 670

一般配置  

一般配置

U1171A Magnetic hanging kit

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關產品與解決方案

  • U1253A Handheld Digital Multimeter U1253A Keysight U1253A 手持式數位萬用電錶 [已停產] 

    U1253A Keysight U1253A 手持式數位萬用電錶 [已停產]

    OLEDKeysight U1253A 手持式數位萬用電錶 (具備 OLED 顯示)。

  • U1242A Product Image U1242A 手持式四位數萬用電錶 [已停產] 

    U1242A 手持式四位數萬用電錶 [已停產]

    Keysight U1242A 萬用電錶可讓您以廣泛的量測範圍進行更多的檢查。此電錶可在 10,000 計數顯示幕上顯示實際 RMS 讀數。

  • U1250A U1251A 掌上型數位萬用電錶,4½ 位數 [已停產] 

    U1251A 掌上型數位萬用電錶,4½ 位數 [已停產]

    Keysight U1251A 屬於 4½ 位數實際 RMS 雙顯示螢幕的掌上型萬用電錶,並搭配 PC 連結產品選項。

  • U1252A U1252A 掌上型數位萬用電錶,4½ 位數 [已停產] 

    U1252A 掌上型數位萬用電錶,4½ 位數 [已停產]

    Short Descriptio Keysight U1252A 屬於 4½ 位數實際 RMS 雙顯示螢幕的掌上型萬用電錶,並搭配計頻器、方波產生器以及 PC 連結產品選項。

  • U1241A Product Image U1241A 手持式 4 位數位萬用電錶 [已停產] 

    U1241A 手持式 4 位數位萬用電錶 [已停產]

    Keysight U1241A 萬用電錶可讓您以廣泛的量測範圍進行更多的檢查。此電錶可在 10,000 計數顯示幕上顯示真均方根 (true-RMS) 讀數。

  • Agilent U1272A Handheld Digital Multimeter U1273A Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, IP54, OLED Display 

    U1273A Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, IP54, OLED Display

    • Razor sharp OLED display
    • Dust and water resistant (IP54 certified)
    • Low Pass Filter
    • Low input Z mode

  • Agilent U1271A Handheld Digital Multimeter U1271A Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, IP54 

    U1271A Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, IP54

    • Dust and water resistant (IP54 certified)
    • Low Pass Filter
    • Continuity tests with visual and audio alerts
    • 300 hours’ battery life

  • No image available U1272A Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, IP54 

    U1272A Handheld Digital Multimeter, 4 ½ Digit, IP54

    • Dust and water resistant (IP54 certified)
    • Low Pass Filter
    • Low input Z mode
    • Continuity tests with visual and audio alerts
    • 300 hours’ battery life

  • 数字万用表U1272A 手持式钳形表 U1232A 3 ½ 位數手持式數位萬用電錶 

    U1232A 3 ½ 位數手持式數位萬用電錶

    • 具有視覺和音效告警的導通性測試
    • 內建手電筒
    • ZLOW 低阻抗模式可消除鬼魅電壓
    • 長達 500 小時的電池壽命

  • 数字万用表U1272A 手持式钳形表 U1233A 3 ½ 位數手持式數位萬用電錶 

    U1233A 3 ½ 位數手持式數位萬用電錶

    • 具有視覺和音效告警的導通性測試
    • 內建手電筒
    • ZLOW 低阻抗模式可消除鬼魅電壓
    • 使用 Vsense 功能執行非接觸式電壓偵測

  • Agilent U1242B Handheld Digital Multimeter Image U1242B 4 位數手持式數位萬用電錶 

    U1242B 4 位數手持式數位萬用電錶

    • 雙倍強度背光顯示
    • 具備內建的切換器/繼電器計數器
    • 諧波比功能
    • 雙溫和差溫功能

  • Agilent U1252B Handheld Digital Multimeter Image U1252B 4 ½ 位數手持式數位萬用電錶 

    U1252B 4 ½ 位數手持式數位萬用電錶

    • 具 50,000 解析度的雙行顯示螢幕
    • 計頻器
    • 方波輸出
    • 提供 CAT III 1000 V 和 CAT IV 600 V 電壓過載保護機制

  • Agilent U1253B Handheld Digital Multimeter Image U1253B 4 ½ 位數手持式數位萬用電錶,OLED 顯示幕 

    U1253B 4 ½ 位數手持式數位萬用電錶,OLED 顯示幕

    • 具 50,000 解析度的雙行顯示螢幕(OLED)
    • 計頻器
    • 方波輸出
    • 提供 CAT III 1000 V 和 CAT IV 600 V 電壓過載保護機制

  • 数字万用表U1272A 手持式钳形表 U1231A 3.5 位數手持式數位萬用電錶,基本型 

    U1231A 3.5 位數手持式數位萬用電錶,基本型

    • 具有視覺和音效告警的導通性測試
    • 內建手電筒
    • ZLOW 低阻抗模式可消除鬼魅電壓
    • 長達 500 小時的電池壽命

  • Agilent U1241B Handheld Digital Multimeter Image U1241B 4 位數手持式數位萬用電錶,基本型 

    U1241B 4 位數手持式數位萬用電錶,基本型

    • 雙倍強度背光顯示
    • 具備內建的切換器/繼電器計數器
    • 提供 CAT III 1000 V 和 CAT IV 600 V 電壓過載保護機制

  • Agilent U1251B Handheld Digital Multimeter Photo U1251B 4.5 位數手持式數位萬用電錶,基本型 

    U1251B 4.5 位數手持式數位萬用電錶,基本型

    • 具 50,000 解析度的雙行顯示螢幕
    • 資料可記錄到 DMM、PC 或行動裝置
    • 提供 CAT III 1000 V 和 CAT IV 600 V 電壓過載保護機制