您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

時序分析 (非同步取樣)

  • 最高 125 ps (8 GHz)、400 M 取樣深度傳統時序分析 (2 GHz 全通道 / 4 GHz 半通道 / 8 GHz 四分之一通道)
  • 2 GHz 轉態時序

狀態分析 (同步取樣)

  • 狀態時脈速率高達 2 GHz
  • 資料速率高達 2 Gb/s (雙資料傳輸率 – DDR) 支援所有 DDR 速度
  • 自動化臨界值/取樣位置設定,可針對高速匯流排進行準確量測
  • 所有通道上的同步眼圖皆可迅速辨識有問題的信號

配置考量

  • 每一模組擁有 68 個通道,最多可結合 5 個模組,獲得 340 個通道
  • 可選擇的記憶體深度:4 M、16 M、32 M、64 M、100 M
  • 與 90 個接腳的邏輯分析儀探棒相容。探棒需要單獨訂購。是德的探棒建議事項
  • 與 Keysight 16902B 邏輯分析儀主機相容

其他功能

  • 2 GHz 觸發序列編排器,能提供可靠觸發並迅速擷取 DDR3 1600 信號
  • 全面支援單端和差動,臨界值可調 是德探棒建議

敘述

Keysight 16962A 邏輯分析儀模組針對 DDR3 和 QuickPath Interconnect (QPI) 等最新高速標準,提供所需效能。Keysight 16962A 除支援最新標準外,更可針對單端或差動信號提供傳統狀態與時序量測功能,且狀態速率與時序速率分別高達 2 GHz 和 8 GHz。擁有 100 M 的記憶體取樣容量,確保您在進行複雜系統的疑難排解時可充分擷取系統事件。