您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 在 Keysight 16900 系列邏輯分析系統和 DDR3 DRAM 的所有信號(位址、命令、控制及 16 位元資料) 之間,提供無侵入性的電氣和機械連接
  • 提供標準信號的存取功能,以量測示波器是否符合 JEDEC 標準
  • 提供符合業界標準之 DDR3 DIMM 的資料流量檢視功能
  • 可與所有焊接成品一起運作,設計成可相容於無鉛焊接溫度產品組合
  • 需要 Keysight E5845A ZIF 探棒,將 W3631A DDR3 BGA 探棒連接到邏輯分析儀的纜線
  • 欲取得更詳盡的資訊請與您當地的是德業務代表聯絡

敘述

Best in Test 2009 award winners

Keysight W3631A DDR3 BGA 探棒,讓您可獲得完整的信號存取,以對關鍵的 DDR3 信號進行除錯和驗證工作。探棒可運作於現有的設計,而無需預先規劃或重新設計。探棒可直接連接到 DRAM 的球體,使您能以全速操作並擷取高速 DDR3 信號,而不會影響到您設計的效能。