您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N9074A 單一擷取結合固定 WiMAX™ 量測應用軟體

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

信號分析

  • 支援 IEEE 802.16-2004 調變格式,包括 BPSK、QPSK、16QAM 和 64QAM
  • 支援信號跳頻,適用於寬頻及多頻率點量測
  • 此軟體可用於 MXA 及 EXA 信號分析儀

量測功能

  • 基於 SCPI 指令的量測應用軟體
  • 提供功率傳輸、輸出頻譜傳輸,以及調變準確度等綜合式 WLAN 量測
  • 具自訂彈性與擴充功能
  • 提供表格式操作介面

效能 (取決於硬體配置)

  • 64QAM 差錯向量幅度 (EVM) 準確度: 最高 ±0.10%
  • 功率準確度: 最高 ±1.29 dB
  • 分析頻寬: MXA/EXA 最高 40 MHz

其他特色

敘述

單一擷取結合固定 WiMAX 量測應用軟體是是德 X 系列超過 25 套量測應用軟體的一員,其創新的信號分析方式涵蓋儀器、量測項目以及量測軟體。 此量測應用軟體可將 X 系列信號分析儀轉化成符合標準的發射器測試儀,藉由提供快速的單鍵射頻符合性量測,您可有效設計、評估與生產 WLAN 發射器。 該量測應用軟體為適用於量產、高速率製造測試的突破性解決方案, 相較於傳統量測,可讓製造商大幅提升量測速度。此應用軟體專為生產線上的即時測試量身打造,支援 802.16d 信號的傳輸功率、傳輸輸出頻譜和調變準確度量測,亦支援跳頻信號。

射頻發射器測試

  • 支援 IEEE 802.16d (802.16-2004) 上行鏈路及下行鏈路信號的調變格式
  • 傳輸功率量測可測得傳輸信號的總功率及功率頻譜密度
  • 傳輸輸出頻譜最多可量測四對偏移的寄生信號位準,具有合格/不合格指示
  • 調變準確度量測提供頻率誤差、符號錯誤、RMS EVM(以 dB 為單位)、RMS EVM(以百分比為單位)、I/Q 偏移、絕對頻譜平坦度最小邊限、絕對頻譜平坦度最小邊限合格/不合格指示、差異頻譜平坦度最小邊限,及差異頻譜平坦度最小邊限合格/不合格指示等結果
  • 此軟體可用於 MXA 及 EXA 信號分析儀 目前與下列選項不相容: B40(40 MHz 分析頻寬)、MPB(微波預選器旁路)及 DP2(數位處理器,2 GB 擷取記憶體)

WiMAX、Fixed WiMAX、Mobile WiMAX、WiMAX Forum、WiMAX Forum 標誌、WiMAX Forum Certified,以及 WiMAX Forum 認證標誌,都是 WiMAX Forum 的註冊商標。

相關產業與技術