這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- 產品與服務
- LCR 錶和阻抗量測產品
- U1701A 11,000 計數雙顯示手持式電容錶 [已停產]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 11,000 計數解析度搭配雙重顯示
- 0.1 pF 到 199.9 mF 廣泛的量測範圍
- 視覺化和清晰度的容許範圍模式,可輕鬆排序電容器
- 比較模式 (含 25 套非揮發性高/低限設置)
- 記錄最小、最大和平均讀數
- 相對模式與資料保持功能
- 使用選購 IR-USB 纜線的 PC 連線能力
- 所有裝置標準隨附 3 年保固
電容錶不需要一定要在工作台上使用,也不一定會受您預算限制的影響。新的 Keysight U1701A 電容錶現在把電容錶交到你手中,可讓您在生產現場進行抽查,或是在檢查站或分揀站執行檢驗。Keysight U1701A 具有廣泛的測量範圍和功能,可減輕您的分揀工作,以輕鬆擠身世界電容錶的地位。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型