您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N5411B Keysight N5411B SATA 認證測試軟體

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

準確度、簡單性及速度

  • 具引導式連線圖的設定與量測精靈
  • 介面選擇適用的智慧型測試濾波
  • 根據規格限制進行自動化的相容性與邊限測試
  • 完整的 HTML 報告,包含視覺化文件與通過/失敗結果

支援的標準

  • SATA 2.6 和 3.0 版
  • 一套完整的 SATA 實體層發射器測試
  • 1.5Gb/s、3.0Gb/s 和 6.0Gb/s 資料速率

建議的測試夾具

  • Crescent Heart Software TF-SATA-NE/ZP
  • 若需進行 eSATA 相容性測試,請使用 TF-eSATA-NE/ZP
  • 若需更多訂購的相關資訊,請上網到 http://www.c-h-s.com/tf-sata.shtml 

敘述

Keysight N5411B SATA 認證測試軟體適用於 Keysight Infiniium 示波器,可讓您以快速輕鬆的方式,針對 SATA 1.5Gb/s (Gen 1)、3.0Gb/s (Gen2) 與 6.0Gb/s (Gen3) 矽晶、主機匯流排轉接器、連接埠倍增器、高密度磁碟機、固態磁碟機或光通訊磁碟機,進行驗證與除錯。Keysight N5411B 軟體可為 i (內部)、m(eSATA) 和 x(SAS 附件) 介面,提供自動認證測試支援,並以彈性的報表格式顯示結果。除了量測資料以外,這份報告還提供了邊際分析,詳細說明您的裝置通過或未通過每項測試的方法。

若要達到最高的量測準確度,請使用 Crescent Heart Software 提供的 ZP 系列測試夾具。夾具則提供了存取發射器相容性測試所需的電氣量測點。有關 SATA 與 eSATA 裝置/主機/纜線測試適用測試夾具的相關資訊,可上網到 Crescent Heart Software 網站。

若要使用 Keysight N5411B SATA 6Gb/s 認證軟體,需要 Keysight EZJIT Plus 抖動分析軟體與高速串列資料分析軟體。

相關產業與技術