您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N9079A TD-SCDMA/HSPA 量測應用軟體

售貨廠商:

一般配套價格 NT$ 423,305

一般配置

N9079A TD-SCDMA/HSPA Measurement Application

  • N9079A-1FP TD-SCDMA measurement application, fixed perpetual license
  • N9079A-2FP HSPA measurement application, fixed perpetual license

一般配套價格 NT$ 423,305

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

信號分析

  • 可依據 3GPP 8 至 99 版標準測試 TD-SCDMA、TD-HSDPA/HSUPA/8PSK 信號
  • 上行鏈路和下行鏈路射頻發射器量測;可用 PXA BBIQ 或 MXA BBIQ 硬體進行類比基頻量測
  • 具單鍵量測功能,並可依據標準判定通過/不通過
  • 可在 PXA、MXA 和 EXA 信號分析儀上執行信號分析

量測功能

  • 下行鏈路:EVM、頻率誤差、功率隨時間變化(PvT)、發射功率、碼域功率、SEM、ACLR 等
  • 上行鏈路:EVM、頻率穩度、發射開啟/關閉功率、PkCDE、SEM、ACLR 等
  • 可在碼域中自動偵測 QPSK、16QAM 和 8 PSK 信號並執行調變準確度分析
  • 可檢視多種量測結果: 星狀圖、碼域、數值顯示、頻譜、時域

效能(取決於硬體配置)

  • 複合 EVM:EVM≤ 9% 時為 ±0.7%
  • ACLR:高達 -83 dBc(標稱值為 -88 dBc)
  • 功率準確度:高達 ±0.19 dB
  • 分析頻寬:PXA/MXA 機型高達 160 MHz;EXA 機型高達 40 MHz

其他特色

  • 可升級的授權碼
  • 提供固定與可轉移授權
  • SCPI 遠端操作介面

敘述

Keysight TD-SCDMA/HSDPA/HSUPA/8PSK 量測應用軟體是 Keysight X 系列超過 25 套通用量測應用軟體的其中一套,可透過創新方式全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。此應用軟體提供快速的單鍵式射頻符合性量測功能,可將 Keysight X 系列信號分析儀轉變成符合標準的發射器測試儀,以協助您設計、評估和製造 TD-SCDMA/HSDPA/HSUPA/8PSK 基地台和用戶端裝置。 此量測應用軟體嚴格遵循 3GPP 和中國通訊標準協會(CCSA)標準,能讓您克服設計與製造挑戰並保持領先優勢。

射頻發射器測試

  • 利用單鍵量測功能大幅簡化量測設定,使用單一選項就能對下行與上行鏈路進行量測,並依據 3GPP TS25.142 和 TS34.122 標準進行合格/不合格測試
  • 可選用多種軌跡圖表快速進行除錯與設計驗證:I/Q 量測極座標圖;碼域功率;峰值/平均值指標可顯示數值結果表以及平均和峰值保留之統計結果;擷取時間一覽表可顯示含有多重時槽的量測結果;時槽 CDE/EVM 可在三個視窗中顯示 EVM、峰值 CDE 和頻率誤差
  • 透過不同的衰减器和前置放大器配置,執行兩次掃描量測,以了解功率隨時間的變化(PvT),達到 112 dB 基地台動態範圍的嚴格標準要求
  • 利用任意相位或旋轉功能將 TD-SCDMA 信號解調變,以便量測不同的 TD-SCDMA 通道碼
  • 在 PXA 或 MXA 信號分析儀中新增即時頻譜分析儀(RTSA)功能,以便找出多載波 TD-SCDMA 信號或發射器中其他事件所產生的干擾