您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配套價格 NT$ 741,930

一般配置

N9073A W-CDMA/HSPA+ Measurement Application

  • N9073A-1FP W-CDMA Measurement application, fixed perpetual license
  • N9073A-2FP HSDPA/HSUPA measurement application, fixed perpetual license
  • N9073A-3FP HSPA+ Measurement Application, fixed perpetual license

一般配套價格 NT$ 741,930

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

信號分析

  • 可根據 3GPP release 99 至 release 8 標準分析 W-CDMA、HSPA 和 HSPA+ 信號
  • 上行鏈路和下行鏈路射頻發射器量測;可用 PXA BBIQ 或 MXA BBIQ 硬體進行類比基頻量測
  • 具有單鍵量測功能,並可依據標準判定合格/不合格
  • 可在 PXA、MXA 和 EXA 信號分析儀上執行

量測功能

  • 下行鏈路:EVM、頻率誤差、CPICH 功率精確度、64QAM RCDE、SEM、ACLR 以及更多量測功能
  • 上行鏈路:EVM、頻率誤差、PkCDE、RCDE、PRACH 功率、時槽功率、SEM、ACLR 以及更多量測功能
  • 自動偵測所有正在使用的通道和信號,再加上預先定義測試模型 (TM1 至 TM6)
  • 可檢視多種量測結果: 星狀圖、碼域、數值顯示、頻譜、時域

效能 (取決於硬體配置)

  • 複合EVM位準:高達 0.5%
  • ACLR:使用雜訊修正功能可高達 -83(標稱值 -88 dBc)
  • 絕對功率準確度:最高 ±0.19 dB
  • 分析頻寬:PXA 機型高達 160 MHz;MXA/EXA 機型高達 40 MHz

其他特色

敘述

W-CDMA/HSPA/HSPA+ 量測應用軟體是 Keysight X 系列信號分析儀超過 25 套量測應用軟體的其中一套,讓您能以更先進信號分析方法,全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。 此應用軟體將 Keysight X 系列信號分析儀,轉變為以符合產業標準的發射器測試儀,提供快速的單鍵式射頻符合性量測功能,以協助您進行 W-CDMA/HSPA/HSPA+ 基地台和使用者設備裝置的設計、評估及製造。 此量測應用軟體嚴格遵循 3GPP 標準,能讓您克服設計與製造挑戰並保持領先優勢。

射頻發射器測試

  • 利用單鍵式量測功能大幅簡化量測設定,使用單一選項就能對下行與上行鏈路進行量測,並搭配上符合 3GPP TS25.141 和 TS34.121 規範的合格/不合格界限規格。
  • 可選用多種軌跡圖表快速進行除錯與設計驗證:I/Q 量測極座標圖;碼域功率;峰值/平均值指標可顯示數值結果表以及平均和峰值保留之統計結果;capture time summary 可顯示含有多重時槽量測結果的一覽表;slot CDE/EVM 可在三個視窗中顯示 EVM、峰值 CDE 和頻率誤差。
  • 可在寬廣的動態範圍中執行鄰近通道功率量測。PXA 領先業界的動態範圍(高達 -88 dBc)可讓您對基地台系統執行單載波和多載波 ACLR 量測,也能對其他元件(像是必須符合更嚴格要求的放大器)執行相同量測。
  • 使用上行鏈路功率控制量測來對您的 UE 裝置進行特性分析。 此功率控制量測包括: 時槽功率、PRACH 功率和時槽相位。 除了時槽功率之外,時槽相位可量測相位誤差、頻率誤差和上行鏈路時槽 EVM,並可用於 3GPP UE 相位不連續性量測。