您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N1204C 精密水平光束轉折鏡

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

敘述

是德光束操縱器系列產品 (Keysight N1203C、Keysight N1204C、Keysight N1207C 及 Keysight N1206T) 能精密地將雷射光束轉折或平移,以完成次奈米 (sub-nanometer) 的量測。這類產品能快速且輕易地對準雷射光束,以減低量測的錯誤率;而且通常能合併使用,可為光束平移及轉向提供精確、獨立且穩定的控制。精密地將光束轉折及平移會使雷射光束正確對準,而讓 Abbe 及餘弦的錯誤減至最低,確保了最大的角度量測範圍。

本網頁所說明的 Keysight N1204C 及 Keysight N1207C 精密光束轉折鏡包含了一個反射鏡,此反射鏡位於精密光學架座內的金屬球中間。此轉折鏡以將近 90 度的最大靈活角度,精密地將光束轉向而無須平移光束。這些是主要用來降低餘弦錯誤的元件。

本網頁所說明的 Keysight N1204C 可水平地轉折光束。

Keysight N1207C 能垂直地轉折光束: 精密垂直光束轉折鏡

Keysight N1203C 精密光束轉換器包含了一個折射窗,此折射窗位於精密光學架座內的金屬球中間。此轉換器能精密地將射出光束平移至入射光束而無須改變任何角度。這是主要用於減低 Abbe 錯誤率的元件。 精密光束轉換器

可移動的工具能允許快速且輕鬆的對準功能。一旦調整完畢且工具移除後,精密架座提供了特定溫度、電擊與振動設定的長期穩定性。個別的工具可以分別購買。 調整工具套件

  • 用於系統對準的精密水平光束轉折鏡可簡化和降低 Abbe 及餘弦的錯誤
  • 第一次的量測共振達 3.5 kHz
  • 熱穩定及機械穩定
  • 可以承受 20℃ 的溫度變化
  • 六個輸入/輸出埠及一個安裝平面
  • 連接在 10 個存取埠中任何一個的調整工具