您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

產品優勢

  • 所有內建的抖動源 (雙諧波 DJ、頻域 RJ、SSC 和殘餘 SSC) 都符合 PCI Express® Revision 2 標準
  • 彈性時脈和觸發通道,可支援 PCI 參考時脈
  • 彈性碼型排序器,可訓練 DUT (設定返回迴路模式) 並執行測試
  • J-BERT 的 N4903B 自動化相容性測試,搭配 N5990A 測試自動化軟體

敘述

PCI Express® 已晉升為電腦內部主要的介面之一。2006 年 12 月,PCI-SIG® 協會發佈了 Base Specification Revision 2 [1]。Revision 2 將 Revision 1 中的作業速度從 2.5 Gb/s 提升為兩倍,增加至 5 Gb/s。

除了 Base Specification,2007 年 4 月還發佈了 Card Electromechanical (CEM) Specification Revision 2.0 [2],作為 Base Specification 的成對物件。

PCI Express® Revision 2 RX 抖動容許度測試能夠建立新的抖動類型,為 RX 增加壓力:

  • 分散式譜譜 RJ
  • 雙諧波 DJ
  • 殘餘的 SSC

CEM 標準引進了雙諧波 DJ 的觀念。一般而言,DJ 抖動會在一種頻率下被當作正弦抖動,而頻率可能會隨著時間改變 (抖動容許度量測)。雙諧波法同時使用兩種正弦信號,一種頻率較低,一種頻率較高。您可以選擇讓較低頻率的信號,在頻帶的最小值和最大值之間不斷來回掃描。

Dual Tone DJ

PCIe is a trademark and PCI Express is a registered trademark of PCI-SIG