您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Keysight InfiniiVision 與 Infiniium 示波器適用的 MATLAB 資料分析軟體

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

向是德購買 MATLAB 資料分析軟體,擴充您示波器的功能

  • 運用 MATLAB 軟體的分析能力,分析並具體呈現示波器信號、進行自動化量測,以及設計和套用自己的濾波器。
  • 購買任何 5000、6000、7000 或 90000 系列示波器,是德科技直接提供兩種配置版本的軟體。
  • 在 Keysight 90000 系列上直接安裝並執行 MATLAB,或從遠端使用所有四種示波器系列的 GPIB、LAN 或 USB 連線能力安裝並執行 MATLAB。

Keysight 與 MathWorks 同時提供完整的 MATLAB 支援

  • 適用於是德示波器的 MATLAB 儀器驅動程式經過測試,並由是德提供支援。
  • 提供範例應用程式,以協助 MATLAB 使用和應用程式開發。 立即下載 
  • 安裝與技術支援由是德或 MathWorks 提供

Keysight Infiniium 90000 系列的其他整合功能

  • 結合 MATLAB 與 Keysight Infiniium 的使用者定義功能 (Keysight N5430A),建立 Keysight 90000 系列中的自訂功能。
  • 使用 MATLAB 與使用者定義功能,可進行即時波形更新,就如同其他所有的標準內建示波器功能
  • 使用者定義功能與所有 Keysight Infiniium 基線軟體完全整合

敘述

MATLAB 簡介

MATLAB 是知名且倍受尊敬的資料分析軟體環境及程式語言,今日有超過百萬名工程師使用。 MATLAB 軟體可用來進行量測、分析與呈現資料、產生任意波形、控制儀器並建置測試系統。 MATLAB 提供互動式工具和命令列功能,以進行信號處理和數位濾波等資料分析工作。 MATLAB 在各種產業和領域中受到使用,也是全球超過 3 千 5 百間大專院校的標準配備。 現在當您購買任何 Keysight InfiniiVision 5000、6000 或 7000 系列示波器或 Keysight Infiniium 90000 系列示波器時,可直接向是德購買 MATLAB 軟體。 是德提供兩種 MATLAB 配置,從基本的 MATLAB 功能,到擷取和分析資料,以完全支援信號處理、濾波器設計和自動化測試。 MATLAB 提供工具來分析資料、過濾信號,並自動量測這些儀器擷取的信號,擴充了是德即時示波器的功能。

使用是德示波器搭配 MATLAB

MATLAB 可讓使用者完成下列工作,擴充了是德示波器的功能:

  • 在 MATLAB 中設計自訂數位濾波器,並將其套用在是德示波器所擷取的信號上
  • 可以 2 D 和 3 D 繪製的視覺化圖形結果,深入瞭解您的設計
  • 具開發圖形使用者介面應用程式,讓不熟悉 MATLAB 的示波器使用者執行測試
  • 用於難以手動擷取,或需要多次擷取的自動量測。
  • 建置由是德示波器和其他儀器組成的測試系統
  • 自動產生示波器資料的報表,和同事、主管、供應商及客戶分享結果

產品優勢

隨是德示波器搭購 MATLAB 軟體,可提供五項關鍵優勢:

  • 便利: 透過單次訂單取得軟體與示波器
  • 信心: 透過是德販售的 MATLAB 軟體已經過是德測試與認可
  • 支援: 與是德或 MathWorks 聯絡,協助解決安裝與技術問題
  • 快速啟動: 直接從是德取得眾多應用範例開始使用
  • 可靠性: 確保在您需要時隨時都可使用 MATLAB 軟體

任何 Keysight InfiniiVision 5000、6000 或 7000 系列示波器,都可搭購下列 MATLAB 軟體選項:

選項 061 MATLAB- 基本示波器套件
選項 說明 其他資訊
選項 061 MATLAB – 基本示波器套件 MATLAB 資料分析軟體可分析和具體呈現示波器信號、設計並套用自己的濾波器、進行自動化量測,以及建置應用
選項 062 MATLAB – 標準示波器套件 MATLAB – 基本示波器套件,新增信號處理工具箱與濾波器設計工具箱。
提供典型的 MATLAB 軟體套件,以進行示波器的典型工作,包括基本至進階的信號濾波、資料分析、量測自動化等
(大部分示波器使用者的建議配置)。

任何 Keysight InfiniiVision 90000 系列示波器,都可搭購下列 MATLAB 軟體選項:

選項 說明 其他資訊
DSO90000A-061 MATLAB – 基本示波器套件 這項基本的配置包含了 MATLAB 軟體環境和儀器控制工具箱。利用這項配置,來設定、控制和擷取是德 90000 系列示波器提供的資料,以進行基本的信號分析和視覺化工作。
DSO90000A-062 MATLAB – 標準示波器套件 MATLAB – 基本示波器套件,新增信號處理工具箱與濾波器設計工具箱。
提供典型的 MATLAB 軟體套件,以進行示波器的典型工作,包括基本至進階的信號濾波、資料分析、量測自動化等
(大部分示波器使用者的建議配置)。

如需瞭解更多各 Keysight 選項提供的特定 MATLAB 工具箱相關資訊,請上網到 MathWorks 網站。

附註: 購買 Keysight EXA、MXA 與 PSA 信號與頻譜分析儀,也可取得Keysight MATLAB 套裝軟體。 如需詳細資訊,請上網到 Keysight 信號分析儀產品適用的 MATLAB 網頁

入門

與您的是德現場或應用工程師聯絡,瞭解更多使用 MATLAB 軟體的資訊,以擴大您是德示波器或其他儀器的價值。 此外,免費的 MATLAB 技術套件,包含適用於您示波器的 20 種以上 MATLAB 應用程式範例、經過測試的 MATLAB 儀器驅動程式、技術白皮書,以及是德提供的規格資料。 立即下載

MATLAB 是 MathWorks, Inc 的註冊商標。