這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 操作簡易的高效能轉接器
- 利用 86100 Infiniium DCA 進行寬頻寬探測
- 適用於 Keysight 1130 或 1150 探棒系列
使用Keysight InfiniiMax 1130系列高效能主動式測試探棒來執行高速電子電路的波形分析,不但更為容易,準確度也明顯提高了。這些測試探棒與Keysight 115X探棒系列,現在都可搭配86100 Infiniium數位通訊分析儀(DCA)系列寬頻取樣示波器一起使用。
N1022A測試探棒轉接器在DCA插入式模組與測試探棒間,提供了必要的功能、識別/校驗、以及高精確度的信號路徑。測試探棒放大器的輸出/介面端,會連接到轉接器的一端。測試探棒轉接器的另一端是一個3.5 mm接頭,可連接到示波器插入式模組的電子頻道之隔板公接頭。就偏壓與識別來說,測試探棒轉接器的介面接線會連接到示波器插入式模組的探棒電源埠。N1022A與電子頻寬為20 GHz或更小,且使用3.5 mm接頭的861XX、8348X和5475X DCA等插入式模組皆相容
- 簡單好用的高效能轉接器。
- 搭配86100 Infiniium DCA以提供較大頻寬的測試。
- 可搭配Keysight 1130或1150測試探棒系列一起使用。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型