您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

4155C 半導體參數分析儀

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

一般功能

  • 經濟實惠且精準的實驗室用桌上型參數分析儀
  • 4 個中功率信號監測模組(SMU)、2 個電壓供電模組(VSU)和 2 個電壓監測模組(VMU)
  • 直覺觸控式螢幕介面操作
  • 內含 Desktop EasyEXPERT 軟體,以便透過 PC 圖形介面操控儀器應用測試開發

量測功能

  • 10 femtoamp 和 0.2 microvolt的量測解析度
  • 準靜態電容電壓(QSCV)、應力模式、旋鈕掃描及待機功能
  • 可選購 Keysight 41501B 選項,以獲得 +/- 200 伏特和 +/- 1 安培輸出功能(HPSMU)及脈衝產生器功能

Desktop EasyEXPERT 軟體特性

  • 以直覺式任務導向法進行參數測試
  • 提供超過 80 種使用者可修改的預設測試應用程式
  • 自動將資料儲存到硬碟或任何網路磁碟機
  • 透過 Desktop EasyEXPERT 軟體,進行離線資料分析與應用測試開發

敘述

Keysight 4155C 為經濟實惠的實驗室用桌上型解決方案,可精準地分析先進元件的特性。使用者可選購 41501B 擴充套件將量測範圍延展到 1A/200V,並且增加低雜訊接地裝置和二個脈衝產生器。

您還可使用 Desktop EasyEXPERT 軟體或是 Keysight 4155C/4156C 隨附的新版軟體,透過 PC 控制 Keysight 4155B/C 或 4156B/C 參數分析儀。更多資訊,請點閱下列 文件

EasyEXPERTScreen Image

請點選下列連結,以深入了解產品規格。

Keysight 4155C 和 4156C 產品規格

Keysight 41501B 產品規格

Keysight Desktop EasyEXPERT 軟體

Keysight 脈衝式 IV 參數測試解決方案