您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

主要技術規格

標準功能

  • 天線測試儀器(包含單埠和雙埠注入損耗、回返損耗、及錯誤距離等量測)
  • 頻譜分析儀
  • 內建的 GPS 接收器
  • 配件(接線、衰減器、開路、短路等)

硬體功能

  • 功率錶
  • 有線系統測試:T1 或 E1
  • CW 信號產生器或 CW、cdmaOne、CDMA2000、CDMA2000 1xEV-DO 反向連結信號產生器
  • 支持的電源感應器:N8482A-CFT、8481A、8482A 和 8481D

支援多種無線系統測試

  • CdmaOne、CDMA2000和 CDMA2000 1xEV-DO Tx 分析
  • W-CDMA、HSDPA Tx 分析
  • GSM、EDGE Tx 分析
  • TDMA 和類比系統(Tx RF測試)

敘述

使用E7495A/B來進行基地台的維護工作

Keysight E7495A / E7495B基地台測試組件是目前執行無線 2G/3G 及有線測試功能最完備的單機工具,有了它,技術人員再也不必攜帶、管理及學習操作多種測試工具。將您最常使用的工具整合到一台儀器中,可大幅提升您的技術人員的生產力。這項工具能協助您降低資產成本、追蹤費用、校驗和維護成本、以及學習各種儀器所衍生的訓練費用。