您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

W2250BP 先進設計系統 (ADS) 的整合套件

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

此整合套件中的功能
ADS 元件 型號 說明
  ADS 核心 W2200 在企業強調高生產力的規範設計環境下,提供必要的 RF 與微波的設計能力。提供快速的線性模擬、完整的過濾器,及被動電路合成功能。
  諧波平衡元件 W2300 提供非線性電路的分析,例如多音頻來源,與全面性並預設的模擬設定,可普遍應用於放大器、RF、微波、示波器與客製電路設計中。
  電路波封元件 W2301 為複雜的數位模組化 RF 信號提供有效的模擬技術,並包含設計線性化電路、RF 系統與 PLL 系統的範本。
  暫態迴旋元件 W2302 先進的時域模擬器,包含 IBIS I/O 模組、信號完整性驗證、寬頻與高頻模擬。
  Verilog-A 元件 W2303 在ADS與GoldenGate上,提供Verilog-A 模型的模擬。此編譯器為主的解決方案的出現,起因於內建機型中的模擬次數差距。
  X 參數產生器 W2305 從ADS電路設計中 (例如電源放大器、混頻器或任何RF區塊) 產生 X 參數的模組,主要為了在電路層級中進行速度與行為模型的精確非線性模擬。
  佈局元件 W2321 完整的實體設計環境,特別適用於高頻電路的開發,包含 DXF、Gerber、IGES 與 GDS-TT 格式的佈線圖轉換器。
  設計規則檢查元件 W2323 是德的 DRC 提供簡單且快速的方法,設計人員可在既定流程中,快速地驗證佈局是否合乎設計規則,而不用等待晶圓廠的回應,可節省您寶貴的時間。
  Momentum G2 元件 W2341 3-D 平面電磁模擬 (EM) 可用來分析被動電路,其中包含不同模組,以執行導體與插槽中的電流、電路最佳化與分析模型的模擬動畫。
  EMDS 元件 W2342 全3D 的 FEM 解決方案,可將電磁設計系統 (EMDS)整合入先進設計系統 (ADS) 流程中。
  Ptolemy 元件 W2361 可針對時間同步資料流、模型分析與最佳化、HDL Cosim,以及數位、 802.xx、天線、無線電與Bluetooth 設計模型等領域,提供系統級模擬與設計的解決方案
  成熟的無線程式庫元件 W2363 提供遵循無線連結標準的 PHY 級系統/模組,以便在設計初期,提供了「黃金參考」模型,可模擬並驗證演算法與系統效能。
  成熟的無線程式庫元件 W2366 提供遵循無線連結標準的完整 PHY 層級系統/模組,以便在設計初期,提供了「黃金參考」模型,可模擬並驗證演算法與系統效能。