這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- EDA 軟體
- PathWave 先進設計系統
- W2342EP FEM 模擬器、RFPro UI 元件 [Discontinued]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
FEM 模擬器、RFPro UI 元件功能包括:
- 可在 ADS 中快速無誤地設定 EM 電路混合模擬的 RFPro 操作介面
- 全波 3D FEM EM 模擬器,含針對速度和容量的先進直接和迭代求解器
- 可靠又高效 3D 網格產生器,含自調適網格提供使用者指定的準確度
- 自調適頻率掃描,使用最少的模擬頻率點,自動並快速地定位所有諧振頻率
- 對稱平面,可加速模擬並增加容量
- 常用結構的 3D 可參數化元件,如銲線、銲球、銲凸塊、連接器和封裝,可加速 3D 設計輸入,以進行電路元件的幾何掃描和協同最佳化
- 多執行緒直接和迭代求解器,單一授權能使用最多 16 個 CPU 核心
W2342EP FEM 模擬器、RFPro UI 元件可提供基於有限元素法(FEM)的全波 3D EM 模擬功能。RFPro 操作介面(UI)結合此 FEM 元件,能夠讓整合了 RFIC、MMIC、封裝和 PCB 的多重技術射頻模組設計,在先進設計系統(ADS)中快速無誤地設定 EM/電路共同模擬。它也可以在無需修改布局的情況下,為 EM 模擬自動化線網和元件的萃取。
此頻域模擬技術可以在 Electromagnetic Professional(EMPro)3D EM 平台和 ADS 中使用。
FEM 模擬器為是德科技最新一代的 FEM 3D EM 模擬器,可整合進 ADS 設計流程,以進行任意 3D 結構的無縫協同模擬,像是電路和系統元件的連接器、銲線和封裝。這讓以前要在設計模擬中很難或很費工的 3D 元件效應,可以自然地納入考量,而不是排除在電路設計流程外。這對 3D 連接和封裝一定要和電路一同模擬的射頻模組設計尤其方便。
不像其他功能相同的 3D EM 獨立模擬器,具備 RFPro UI 的 Keysight FEM 模擬器,每次模擬可以儲存 2 小時到 2 週的手動整合資料。此外,整合也使您可以執行 3D EM 電路系統協同模擬和協同最佳化,讓您最好的設計得以一次到位。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型