您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

支援寬廣的電源量測範圍和低位準的精密量測功能

  • 多合一解決方案,可在 1500 A 和 10 kV 高功率下分析功率元件特性
  • 可在高電壓偏壓下進行中電流量測(例如在 1200 V 電壓下輸出 500 mA 電流)
  • μΩ 級導通電阻量測功能
  • 在高電壓偏壓下準確進行次微微安培級(sub-picoamp)級的低電流量測
  • 可在 -50 ℃ 至 +250 ℃ 溫度範圍內進行自動熱測試

完整的元件評估功能

  • 可在高達 3000 V 直流偏壓下執行全自動電容量測(Ciss、Coss、Crss 等)
  • 可在 10 μs 的極短時間內進行高功率脈衝量測
  • 提供封裝元件和晶圓上 IGBT/FET 閘極電荷量測
  • 高電壓/大電流量測快速切換選項可分析 GaN 電流崩陷效應
  • 多達 5 個高電壓(3 kV)電源量測通道,提供最大的靈活性
  • 透過互鎖測試夾具執行安全的溫度相關測試

顯著提昇量測效率

  • 在高電壓和強電流量測之間自動切換,無需重新佈線
  • 自動測試電路形成,可用於封裝元件和晶圓上元件的電晶體接面電容(Ciss、Coss、Crss、Cgs、Cgd、Cds 等)量測
  • 具安全互鎖設計的標準測試夾具,可保障封裝功率元件測試的安全性
  • 支援高達 200 A 電流和 10 kV 電壓的晶圓上高功率測試,並確保測試安全性
  • 示波器檢視功能可用來驗證所施加的電壓與電流波形
  • 基於 MS Windows 的 EasyEXPERT 軟體可有效管理資料並簡化資料分析

易於升級與擴充的硬體架構

  • 備有多種量測模組可供選擇
  • 支援具有多達 6 個接腳的高功率元件

敘述

Keysight B1505A 功率元件分析儀 / 曲線追蹤儀,是市面上唯一支援從最低 sub-picoamp 到最高 10 k V 和 1500 A 高功率元件特性分析的整合式測試儀。其主要功能包含使用氮化鎵(GaN)和碳化矽(SiC)等寬頻隙材料,進行新的功率元件評量。Keysight B1505A 提供不同的模組,以支援高電流(HCSMU)和高電壓(HVSMU)電源量測設備、超大電流(UHC)模組、超高電壓(UHV)模組和高電壓中電流(HVMC)模組。這部整合式分析儀同時支援高功率電源量測設備(最高 1 A/200 V)、中功率電源量測模組(100 mA/100 V)、中電流電源量測模組(1 A/30V脈衝,100 mA/30V直流)和多頻電容量測模組(1 kHz – 5 MHz)。它具備 10 個模組插槽,讓您隨夠隨心所欲地配置 Keysight B1505A。

它還可在高電壓偏壓(高達 3000 V)時執行全自動電容測量,例如 Ciss、Coss 和 Crss,也可以輕鬆地評估高頻切換轉換器的另一個重要參數 -- 閘極電荷。另亦支援在 -50 ℃ 至 +250 ℃ 溫度範圍內進行自動熱特性分析。

Keysight B1505A 軟體環境基於 Microsoft® Windows® 7 作業系統,允許使用者檢驗元件特性,並透過方便易用的曲線追蹤儀進行元件除錯。Keysight B1505A 也可當作曲線追蹤儀使用,可用轉動旋鈕的方式,控制各個獨立的掃描變數,以便即時分析分解電壓等參數。其量測配置資訊與資料可自動存入 Keysight B1505A 內建的硬碟中,或是轉存到 USB 隨身碟或其他可攜式儲存模組。此外,使用者可輕易列印圖形化量測資料,並可在製作量測結果摘要報告時,複製並貼上相關資訊。

取得合適的測試夾具極為重要,不但可確保安全(因為需量測高電壓和高電流),並可支援各種不同類型的功率元件套件。傳統的曲線追蹤儀有一項限制,就是因其體積的關係,無法量測某些功率元件,或是需要臨時加裝轉接器以便測試功率元件。相較之下,Keysight B1505A 的測試夾具包含大型夾具轉接器和可客製的夾具模組,適用於各種不同尺寸與形狀的元件,例如功率 MOSFET、二極體、絕緣柵雙極電晶體(IGBT)。此外,測試夾具內建的互鎖機制可確保使用者能夠安全地將高電壓與電流套用隅測試元件。

而是德提供的轉換套件,可讓現有的 Keysight B1500A 使用者,將其 B1500A 主機轉換為 B1505A 主機。如此一來,現有的 Keysight B1500A 使用者不需要採購新的儀器,便可有效擴充其量測功能。

模組選購指南

量測資源 必備的模組/擴充器 所需插槽數 最高配置 主要規格
高功率 SMU(HPSMU) B1510A HPSMU 2 4 最高可輸出 200V 電壓、1A電流, 並具備 10 fA 電流解析度
中功率 SMU(MPSMU) B1511B MPSMU 1 10 最高可輸出 100 V 電壓、100 mA 電流,並具備 10 fA 電流解析度
高電流 SMU(HCSMU) B1512A HCSMU 2 2 20 A/20 V(脈衝);1 A/40 V(直流)*1
高電壓 SMU(HVSMU) B1513C HVSMU 2 5 1500 V/8 mA;3000 V/4 mA;(脈衝和直流)
中電流 SMU(MCSMU) B1514A MCSMU 1 6 1 A/30 V(脈衝);100 mA/30 V(直流)
多頻電容量測模組(MFCMU) B1520A MFCMU 1 1 1 kHz 至 5 MHz, 0 至 ±25 V,採用 MFCMU 內部直流偏壓
0 至 ±3000 V,採用 HVSMU 和高電壓 T 型偏壓器
高電壓中電流模組(HVMCU) Keysight M1266A HVSMU 電流擴充器、B1513B HVSMU,和兩個 B1514A MCSMU/B1512A HCSMU 模組 4 - 6 1 ±1500 V / 2.5 A(脈衝),±2200 V/ 1.1 A(脈衝)
超高電流模組(UHCU) Keysight N1265A 超高電流擴充器/測試治具,以及兩個B1514A MCSMU/B1512A HCSMU 模組 2 - 4 1 1500 A/60 V(脈衝),22.5 kW 峰值功率;
±500 A/ 60 V(脈衝),7.5 kW 峰值功率;
超高電壓模組(UHVU) Keysight N1268A 超高電壓擴充器和兩個 B1514A MCSMU模組,或是一個 B1512A HCSMU 和一個 B1514A MCSMU 的組合 2 - 3 1 10 kV/10 mA(直流);10 kV/20 mA(脈衝)

*1. 可使用兩個 HCSMU 和雙 HCSMU 結合轉接器,將電流範圍延伸到 40 A/20 V(脈衝)和 2 A/40 V(直流)。

Microsoft 和 Windows 是微軟公司在美國的註冊商標。