這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- EDA 軟體
- PathWave EM 設計(EMPro)軟體
- W2401BP EMPro Core 環境 [Discontinued]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 快速地為 EM 模擬匯入並設定複雜的 CAD 設計
- 「設定後不理」的材料指定功能,快速完成多模擬設定
- 互動式 3D 繪圖與編輯功能,快速地繪製複雜物件
- 可檢視模擬的中間結果
- 可立即檢視結果
- 在 EMPro 建立 ADS 用的參數化 3D 元件庫
- 從 ADS 將布局匯入 EMPro 進行 3D EM 模擬
- 進階腳本
探索我們的 EM 應用程式中心。
W2401BP Electromagnetic Professional(EMPro)Core 環境提供現代化 3D 固體建模環境,可建立任意的 3D 物件及從其他 CAD 環境匯入既有的模型。您可以從 EMPro 展開時域和頻域模擬並檢視其結果。EMPro 和是德科技先進設計系統(ADS)電路設計流程整合,可匯入 ADS 布局物件,匯出的參數化 3D 元件亦能被添加到 ADS 布局中。
EMPro 包含以下功能:
- 快速地為 EM 模擬匯入並設定複雜的 CAD 設計 ─ 可匯入並參數化複雜的 3D CAD 設計,例如一支組裝完成的行動電話,並對一系列幾何群組展開多個 EM 模擬,以取得最佳化的架構,無須對每個模擬重複冗長費時的手動設定
- 「設定後不理」的材料指定功能,快速完成多模擬設定 ─ 要對匯入或繪製的 3D 物件指定材料屬性,只需從龐大的材質資料庫中將屬性拖放到 3D 物件上,一次就可以完成 EMpro 的模擬設定。一旦完成指定,材料屬性就會被記錄下來,並套用到隨後匯入的 CAD 物件上,讓模擬設定更加快速
- 互動式 3D 繪圖與編輯功能,快速地繪製複雜物件 ─ 互動式 3D 繪圖介面,具備人性化且準確的螢幕提示功能,告訴您可以拖曳並編輯結構的地方,不需要總是將目光從繪圖工作上移開去選擇選單及對話框。使用熱鍵可以進一步讓您順著自己思考的節奏,自然流暢地快速完成 3D 繪圖
- 任何尺寸皆可直接參數化 ─ 參數化幾何編輯,可以使用函數定義任何尺寸,並可再將該尺寸做為其他尺寸函數的變數使用。如此可以實現對關聯幾何的掃描,或是為天線繪製數學定義的曲面。甚至是任何元件或天線的激發饋送位置也能夠進行參數化,以發現最佳的饋入點
- 可檢視模擬的中間結果 ─ 可在模擬進行中檢視中間結果的即時動態圖形,提供提前一步的分析能力。EMPro 可以在中斷程序之後、重新開始模擬之前,讓使用者調整幾何設計,避免浪費時間對不良設計進行長時間模擬。模擬設定內建智慧功能,只需最低的使用者介入便能正確地啟動模擬。如有需要,使用者還是可以取得完整的控制權
- 可立即檢視結果 ─ EMPro 的多執行緒和加速後處理功能,讓模擬結果可供立即檢視;不同於傳統的 3D EM 模擬器,傳統的結果後處理可能跟模擬本身一樣費時
- 在 EMPro 建立 ADS 用的參數化 3D 元件庫 ─ EMPro 使用的 3D 參數化元件,例如連接器、焊球陣列、封裝或任何客製元件,皆能夠轉換為 ADS 元件庫,並用於進行電路及系統元件的 3D EM 協同模擬與協同最佳化,讓一系列架構的完整評估只需一個步驟便能完成
- 從 ADS 將布局匯入 EMPro 進行 3D EM 模擬 ─ ADS 電路設計人員可以將布局檔案轉換到 EMPro,以準確地模擬 3D 鄰近效應,例如屏蔽、產品封裝或是其內部的平面天線保角彎曲
- 進階腳本 ─ 建模功能、測試結果、格線和網格運作及模擬,全部都可以由 Python 語言腳本控制,藉由增強自動化來節省時間
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型