這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 頻譜分析儀(信號分析儀)
- X 系列信號分析儀
- N9010A EXA 信號分析儀,10 Hz 至 44 GHz [Discontinued]
N9010A EXA 信號分析儀,10 Hz 至 44 GHz
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 克服各項挑戰:以一台快速、靈活的 EXA 滿足各種不同的量測需求
- 以最經濟實惠的方式對毫米波量測進行分析
- 使用同級產品中最出色的準確度、DANL 和 TOI,量測大信號環境中最為微小的信號
- 使用條列掃描模式在各個不同頻率點上快速執行功率量測
- 使用 X 量測應用軟體簡化測試,有相位雜訊、雜訊係數、類比調變、無線通訊等多套軟體可供選擇
- 頻譜分析儀量測應用軟體
- 雙核高效能處理器、8 GB RAM、可拆卸固態硬碟
- 頻率參考
- 機械衰減器,以 10-dB 為單位步進
- 25 MHz 分析頻寬
- 增強的相位雜訊
- WindowsEmbedded Standard 7
- 即時連結
- 工作台配置
- 滑鼠
- 操作指南
- 前面板保護蓋
- 適合不同國家的電源線
- 3 年是德科技送修保固
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型