您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

N9910X 射頻及微波手持式分析儀配件可擴大是德科技安裝與維護測試工具的陣容。當您使用是德科技工具進行量測時,這些配件為您提供完整的解決方案。(請參見選項與配件標籤以獲得詳細規格)

照片 產品名稱

N9910X-700 堅固的穩相電纜,N 型(公頭)轉 N 型(母頭),18 GHz,3.28 英呎

N9910X-701 堅固的穩相電纜,N型(公頭)轉 N 型(公頭),18 GHz,3.28 英呎

N9910X-704 堅固的穩相電纜,N 型(公頭)轉 N 型(母頭),13 GHz,5 英呎
N9910X-705 堅固的穩相電纜,N 型(公頭)轉 N 型(公頭),13 GHz,5 英呎
N9910X-708 堅固的穩相纜線,3.5 mm(公頭)轉 3.5 mm(母頭),26.5 GHz,3.28 英呎
N9910X-709 堅固的穩相纜線,3.5 mm(母頭)轉 3.5 mm(母頭),26.5 GHz,3.28 英呎
N9910X-712 觸發器/參考輸入纜線,SMA(母頭)轉 BNC(公頭),3.28 英呎
N9910X-713 T 型偏壓器電源線 SMB(母頭)轉 BNC(公頭),3.28 英呎
FieldFox Accessory Image N9910X-800 3 合 1 的 OSL T 型校驗套件,DC-6 GHz,N 型(公頭)
FieldFox Accessory Image N9910X-801 3 合 1 的 OSL T 型校驗套件,DC-6 GHz,N 型(母頭)
FieldFox Accessory Image N9910X-802 T 型校驗套件,DC-4 GHz,7/16 DIN(公頭)
FieldFox Accessory Image N9910X-803 T 型校驗套件,DC-4 GHz,7/16 DIN(母頭)

85514A 4 合 1 的 OSLT 校驗套件,DC-9 GHz,N 型(公頭)
此校驗套件不是 N9910X 的組成部分,但 FieldFox 射頻分析儀可以支援它。

85515A 4 合 1 的 OSLT 校驗套件,DC-9 GHz,N 型(母頭)
此校驗套件不是 N9910X 的組成部分,但 FieldFox 射頻分析儀可以支援它。
85518A 4 合 1 的 OSLT 機械校驗套件,DC-18 GHz,N 型(公頭),50 歐姆
85519A 4 合 1 的 OSLT 機械校驗套件,DC-18 GHz,N 型(母頭),50 歐姆
85520A 4 合 1 的 OSLT 機械校驗套件,DC-26.5 GHz,3.5 mm(公頭)
85521A 4 合 1 的 OSLT 機械校驗套件,DC-26.5 GHz,3.5 mm(母頭)
N9911X 經濟型波導校驗元件
N9910X-714 堅固的穩相纜線,2.4 mm(母頭)轉 2.4 mm(公頭),50 歐姆,3.28 英呎或 1 公尺
N9910X-715 堅固的穩相纜線,2.4 mm(母頭)轉 2.4 mm(母頭),50 歐姆,3.28 英呎或 1 公尺
FieldFox Accessory Image N9910X-810 堅固的穩相電纜,N 型(公頭)轉 N 型(公頭),5 英呎
FieldFox Accessory Image N9910X-811 堅固的穩相電纜,N 型(公頭)轉 N 型(母頭),5 英呎
FieldFox Accessory Image N9910X-812 堅固的穩相電纜,N 型(公頭)轉 N 型(公頭),12 英呎
FieldFox Accessory Image N9910X-813 堅固的穩相電纜,N 型(公頭)轉 N 型(母頭),12 英呎
N9910X-814 rugged phase-stable cable N9910X-814 堅固的穩相電纜,N 型(公頭)轉 7/16(公頭),60 英吋或 1.5 公尺
N9910X-815 rugged phase-stable cable N9910X-815 堅固的穩相電纜,N 型(公頭)轉 7/16(公頭),12 英吋或 3.6 公尺
N9910X-816 rugged phase-stable cable N9910X-816 堅固的穩相電纜,N 型(公頭)轉 N 型(母頭),3.28 英吋或 1 公尺
N9910X-817 rugged phase-stable cable N9910X-817 堅固的穩相電纜,N 型(公頭)轉 N 型(母頭),3.28 英吋或 1 公尺
FieldFox Accessory Image

 

 

 

N9910X-820 天線、指向、多頻段、800-2500 MHz、10 dBi

FieldFox Accessory Image N9910X-821 天線、拉杆天線、70 MHz 至 1 GHz

 

 

N9910X-822 天線,手持式寬頻指向型天線,600 MHz 至 9 GHz

N9910X-823 天線,蜂巢式窄頻,824 至 869 MHz
N9910X-824 天線,蜂巢式窄頻,PCS 1850 至 1990 MHz

N9910X-825,GPS 主動式天線相容於。
N9913/4/5/6/7/8A、N9925/6/7/8A、N9935/6/7/8A。
與 N9912A 和 N9923A 不相容。如果使用 N9912A 和 N9923A,請參閱此常見問答集

N9910X-601 同軸轉接器 NMD 2.4 mm(母頭)轉 N 型(母頭),50 歐姆, 18 GHz
N9910X-602 同軸轉接器 NMD 2.4 mm(母頭)轉 2.92 mm/K 型(母頭),50 歐姆,40 GHz
N9910X-603 同軸轉接器 NMD 2.4 mm(母頭)轉 3.5 mm(母頭),50 歐姆,26.5 GHz
FieldFox Accessory Image

 

N9910X-843 同軸轉接器,N 型(公頭)轉 7/16 DIN(母頭)

無圖片

N9910X-845 套件,轉接器套件 - N 型(母頭)轉 7/16(母頭)、N 型(母頭)轉 7/16(公頭)、N 型(母頭)轉 N 型(母頭)

無圖片 N9910X-846 同軸轉接器, 50 歐姆 N 型(公頭)轉 75 歐姆 N 型(母頭)
(75 歐姆量測需要 2 個轉接器)
 
N9910X-847 轉接器套件,N 型(母頭)轉 TNC(公頭)轉接器,N 型(母頭)轉 TNC(母頭)轉接器,11 GHz
N9910X-848 同軸轉接器,N 型(母頭)轉 3.5 mm(母頭),18 GHz
N9910X-849 同軸轉接器,N 型(母頭)轉 3.5 mm(公頭),18 GHz
N9910X-850 同軸轉接器,N 型(公頭)轉 N 型(公頭),18 GHz
N9910X-851 同軸轉接器,N 型(母頭)轉 N 型(母頭),18 GHz
N9910X-852 同軸轉接器,N 型(公頭)轉 N 型(母頭),18 GHz
N9910X-856 同軸轉接器,2.4 mm(母頭)轉 2.4 mm(母頭),50 GHz
N9910X-857 同軸轉接器,2.4 mm(母頭)轉 2.92 mm/K 型(母頭),40 GHz
FieldFox Accessory Image N9910X-860 固定衰減器,40 dB,100 W,DC-3 GHz,N 型(公頭)至 N 型(母頭)
FieldFox Accessory Image N9910X-861 固定衰減器,40 dB,50 W,DC-8.5 GHz,N 型(公頭)至 N 型(母頭)
FieldFox Accessory Image N9910X-870 備用電池
FieldFox Accessory Image N9910X-872 外部電池充電器
N9910X-873 N9910X-873(零件編號 0950-5014),AC/DC 轉接器,適用於所有國家,美加除外
FieldFox Accessory Image N9910X-874 外部 T 型偏壓器,2.5 MHz 至 6 GHz,1 W,0.5 A
N9910X-875 DC car charger and adapter N9910X-875 DC 汽車充電器和轉接器
N9910X-877 N9910X-877(零件編號 0950-5824),AC/DC 轉接器,適用於所有國家,美加除外
FieldFox Accessory Image N9910X-880 軟質攜帶包(配有背包和肩帶),適用於 FieldFox 分析儀
FieldFox Accessory Image N9910X-881 硬質攜帶箱,適用於 FieldFox 分析儀
N9910X-886 矩型扳手,17mm,90 N-cm(8 磅)
無圖片 N9910X-890 額外的快速入門指南
無圖片 N9910X-891 額外的參考指南