您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

N9910X 射頻和微波手持式配件擴充了是德科技的安裝和維護測試工具。當您使用是德科技的工具進行量測時,這些配件為您提供完整的解決方案。
(參見 “選項與配件” 標籤,了解詳細的規格)

圖片 產品名稱

N9910X-700 堅固的穩相纜線,N 型(公頭)至 N 型(母頭),18 GHz,3.28 英呎

N9910X-701 堅固的穩相纜線,N 型(公頭)至 N 型(公頭),18 GHz,3.28 英呎

N9910X-704 堅固的穩相纜線,N 型(公頭)至 TNC(母頭),13 GHz,5 英呎
N9910X-705 堅固的穩相纜線,N 型(公頭)至 TNC(公頭),13 GHz,5 英呎
N9910X-708 堅固的穩相纜線,3.5 mm(公頭)至 3.5 mm(母頭),26.5 GHz,3.28 英呎
N9910X-709 堅固的穩相纜線,3.5 mm(母頭)至 3.5 mm(母頭),26.5 GHz,3.28 英呎
N9910X-712 觸發/參考輸入纜線,SMA(公頭)至 BNC(母頭),3.28 英呎
N9910X-713 偏移 T 型纜線,SMB(母頭)至 BNC(公頭),3.28 英呎
FieldFox Accessory Image N9910X-800 3 合 1 OSL T 校驗套件,直流至 6 GHz,N 型(公頭)
FieldFox Accessory Image N9910X-801 3 合 1 OSL T 校驗套件,直流至 6 GHz,N 型(母頭)
FieldFox Accessory Image N9910X-802 T 校驗套件,直流至 4 GHz,7/16 DIN(公頭)
FieldFox Accessory Image N9910X-803 T 校驗套件,直流至 4 GHz,7/16 DIN(母頭)

85514A 4 合 1 OSLT 校驗套件,直流至 9 GHz,N 型(公頭)
此校驗套件不是 N9910X 的組成元件,但 FieldFox 射頻分析儀可以支援它

85515A 4 合 1 OSLT 校驗套件,直流至 9 GHz,N 型(母頭)
此校驗套件不是 N9910X 的組成元件,但 FieldFox 射頻分析儀可以支援它
 
85518A 4 合 1 OSLT 機械校驗套件,直流至 18 GHz,N 型(公頭)50 Ω
85519A 4 合1 OSLT 機械校驗套件,直流至 18 GHz,N 型(母頭)50 Ω
85520A 4 合 1 OSLT 機械校驗套件,直流至 26.5 GHz,3.5 mm(公頭)
85521A 4 合 1 OSLT 機械校驗套件,直流至 26.5 GHz,3.5 mm(母頭)
N9911X 經濟型波導校驗元件
N9910X-714 堅固的穩相纜線,2.4 mm(母頭)至 2.4 mm(公頭),50 Ω,50 GHz,3.28 英呎或 1 公尺
N9910X-715 堅固的穩相纜線,2.4 mm(母頭)至 2.4 mm(母頭),50 Ω,50 GHz,3.28 英呎或 1 公尺
FieldFox Accessory Image N9910X-810 堅固的穩相纜線,N 型(公頭)至 N 型(公頭),6 GHz,5 英呎
FieldFox Accessory Image N9910X-811 堅固的穩相纜線,N 型(公頭)至 N 型(母頭),6 GHz,5 英呎
FieldFox Accessory Image N9910X-812 堅固的穩相纜線,N 型(公頭)至 N 型(公頭),8 GHz,12 英呎
FieldFox Accessory Image N9910X-813 堅固的穩相纜線,N 型(公頭)至 N 型(母頭),8 GHz,12 英呎
N9910X-814 rugged phase-stable cable N9910X-814 堅固的穩相纜線,N 型(公頭)至 7/16(公頭),6 GHz,60 英寸或 1.5 公尺
N9910X-815 rugged phase-stable cable N9910X-815 堅固的穩相纜線,N 型(公頭)至 7/16(公頭),6 GHz,12 英呎或 3.6 公尺
N9910X-816 rugged phase-stable cable N9910X-816 堅固的穩相纜線,N 型(公頭)至 N 型(母頭),6 GHz,3.28 英呎或 1 公尺
N9910X-817 rugged phase-stable cable N9910X-817 堅固的穩相纜線,N 型(公頭)至 N 型(公頭),6 GHz,3.28 英呎或 1 公尺
FieldFox Accessory Image

 

 

 

N9910X-820 多頻段定向天線,800-2500 MHz,10 dBi

FieldFox Accessory Image N9910X-821 拉杆天線,70 MHz 至 1 GHz

N9311X-500 拉杆天線,70 MHz 至 1000 MHz,N 型(公頭)N9311X-501 可攜式全向天線,70 MHz 至 2500 MHz,N 型(公頭)
N9311X-504 對數週期定向天線,700 MHz 至 4 GHz,N 型(公頭)
N9311X-508 對數週期定向天線,680 MHz 至 8 GHz,N 型(公頭)
N9311X-518 對數週期定向天線,680 MHz 至 18 GHz,N 型(公頭)
註:如欲支援 N9311X-5xx 天線,則需一個合適的轉接器

 

 

N9910X-822 手持式定向天線,600 MHz 至 9 GHz

N9910X-823 蜂巢式窄頻天線,824 至 869 MHz
N9910X-824 蜂巢式窄頻天線,PCS 1850 至 1990 MHz
N9910X-825 GPS 主動天線
相容 N9913/4/5/6/7/8A、N9925/6/7/8A、N9935/6/7/8A
不相容 N9912A 和 N9923A。關於 N9912A 和 N9923A 的資訊,請參見常見問題解答
N9910X-601 同軸轉接器,NMD 2.4 mm(母頭)至 N 型(母頭),50 Ω,18 GHz
N9910X-602 同軸轉接器,NMD 2.4 mm(母頭)至 2.92 mm/K(母頭),50 Ω,40 GHz
N9910X-603 同軸轉接器,NMD 2.4 mm(母頭)至 3.5 mm(母頭),50 Ω,26.5 GHz
FieldFox Accessory Image

 

N9910X-843 同軸轉接器,N 型(公頭)至 7/16 DIN(母頭)

無圖片

N9910X-845 轉接器套件 -- N 型(母頭)至 7/16(母頭)、N 型(母頭)至 7/16(公頭)、N 型(母頭)至 N 型(母頭)

無圖片 N9910X-846 同軸轉接器,50 Ω N 型(公頭)至 75 Ω N 型(母頭)
(75 Ω 量測需要 2 個轉接器)
N9910X-847 轉接器套件 -- N 型(母頭)至 TNC(公頭)轉接器、N 型(母頭)至 TNC(母頭)轉接器,11 GHz
N9910X-848 同軸轉接器,N 型(母頭)至 3.5 mm(母頭),18 GHz
N9910X-849 同軸轉接器,N 型(母頭)至 3.5 mm(公頭),18 GHz
N9910X-850 同軸轉接器,N 型(公頭)至 N 型(公頭),18 GHz
N9910X-851 同軸轉接器,N 型(母頭)至 N 型(母頭),18 GHz
N9910X-852 同軸轉接器,N 型(公頭)至 N 型(母頭),18 GHz
N9910X-856 同軸轉接器,2.4 mm(母頭)至 2.4 mm(母頭),50 GHz
N9910X-857 同軸轉接器,2.4 mm(母頭)至 2.92 mm/K(母頭),40 GHz
FieldFox Accessory Image N9910X-860 固定衰減器,40 dB,100 W,直流至 3 GHz,N 型(公頭)至 N 型(母頭)
FieldFox Accessory Image N9910X-861 固定衰減器,40 dB,50 W,直流至 8.5 GHz,N 型(公頭)至 N 型(母頭)
FieldFox Accessory Image N9910X-870 電池充電鋰離子 51WH
FieldFox Accessory Image N9910X-872 外部電池充電器

N9910X-873

N9910X-873(零件編號 0950-5824 或 0950-5014)交流/直流轉接器,適用於除美國、加拿大之外的所有國家和地區
FieldFox Accessory Image N9910X-874 外部 T 型接頭,2.5 MHz 至 6 GHz,1 W,0.5 A
N9910X-875 DC car charger and adapter N9910X-875 直流車載充電器和轉接器
N9910X-877 N9910X-877(零件編號 0950-5824)交流/直流轉接器,僅適用於美國和加拿大
FieldFox Accessory Image N9910X-880 適用於 FieldFox 分析儀的軟質攜帶包(配有背包和背帶)
FieldFox Accessory Image N9910X-881 適用於 FieldFox 分析儀的硬質運輸箱
N9910X-886 扭矩扳手,17 mm,90 N-cm(8 in-lb)
無圖片 N9910X-890 額外的快速入門指南印刷版
無圖片 N9910X-891 額外的參考指南印刷版