這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- EDA 軟體
- PathWave 系統設計(SystemVue)
- W1910EP SystemVue LTE 基頻驗證 [Discontinued]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
W1910 LTE 基頻驗證程式庫可節省設計時間,減少設計工作量,和提高下一代 3GPP LTE 系統的基頻實體層設計成熟度,並讓系統架構師、演算法開發人員和基頻硬體設計工程師能夠在有意義的射頻和測試條件下,進行探索、部署並驗證第一層信號處理設計。此外,程式庫可協助使用者了解實體層(PHY)是否滿足或超過歐洲電信標準協會(ETSI)的實際效能要求,並可與 FDD、TD-LTE 和 MIMO 等技術互通。
SystemVue 2012.06 和 2011.10 更新版具有下列特色:
- 支援多媒體廣播
- 支援控制通道(CCH)解碼
- 支援 LTE 9.1(2010 年 3 月)以及在 TS36.101 中定義的許多新測試台
- 支援分散式 RB 映射
- 支援傳輸模式 7(埠 5)
- 支援傳輸模式 8(埠 7 和埠 8,雙層波束成形)
- 完整的 DCI 生成
- 上行鏈路與下行鏈路控制通道的解調變與解碼
- 自動產生 89600 VSA ".setx" 配置檔,以便預先程控儀器軟體的解調變模式
- 增強 MIMO 解碼器(ML 檢測)
- 定位參考信號(埠 6)
- PDSCH 功率尺度已更新 ,LTE EPRE 定義為每個單獨天線埠上的能量(根據 3GPP LTE 標準定義,EPRE 是「每個資源單元上的能量」的縮寫)
為何選擇 W1910 黃金參考驗證程式庫?
- 可靠的起點。以經過驗證的模擬模型為起點,將其作為獨立、經過量測強化的「最佳參考」標準。透過模型參數化,您可快速了解標準,並全面控制實體層效能。
- 獨特的射頻感知型 IP 開發環境。打造適用於真實環境的高效能基頻實體層。SystemVue 協助您在設計時,輕鬆使用射頻模擬和測試儀器。
- 早期和持續驗證。採用是德科技建模專業知識和量測連接技術,可儘快完成虛擬的有效實體層設計。透過是德科技參考 IP 進行各種部署,輕鬆驗證在模組層級或是鏈路層級的最新分頻多工(FDD)、分時多工 (TDD)和 MIMO 創新:
- 演算法 IP(模組層級、.m 檔案、C++)
- 定點和 VHDL 硬體實例化
- 可搭配基頻/射頻測試儀器的有效硬體
- 協同量測。除了設計功能之外,SystemVue 還能產生複雜的混合模擬與量測,以克服商用測試儀器(如編碼的 MIMO BER/BLER 瀑布圖曲線)在初期無法全面支援新興標準,以及系統、探棒與介面(如 DigRF)可能無法實際使用的難題。
W1910EP/ET 驗證程式庫包括:
- 100 多種符合規格、適用於 LTE 9.1(2010 年 3 月),並可提供 HARQ 支援的低位準 LTE 實體層建構模組
- ETSI 特定通道模型特性(包含 MIMO)
- 用於上行鏈路與下行鏈路的高位準原始碼和接收器模型,可提供新的視覺化操作介面
- 可支援 TDD 模式、 FDD 模式,以及控制通道的模型
- 可對編碼 BER、傳輸速率、傳輸 EVM、CCDF 及 4x4 MIMO 進行實體層評估的範例測試台
- 各種模型和範例的完整記錄
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型