這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
陶瓷電容器製造測試的新標竿
E4981A 電容錶具出色效能,是陶瓷電容器製造測試的最佳選擇。 E4981A 提供快速的量測速度及出色的準確度,樹立了業界新標竿。
量測時間
- 高速量測:2.3 ms(1 MHz)、3.0 ms(1 kHz)、11.0 ms(120 Hz)
基本準確度
- 準確的 C-D 測試:0.07%,0.0005
更多功能
- 9 級分類(9 Bin Sorting)
- 256 多通道修正
- SCPI 指令和裝卸機台/掃描器介面與 4268A 和 4288A 相容
- 可在測試高容值陶瓷電容器時進行測試信號位準補償
- 配備多種電腦連接介面(LAN、USB 和 GPIB)
可取代 4268A 和 4288A 的完整解決方案
- 高速量測速度:2 ms(在 1 MHz 時,從觸發到 EOM)
- 提供準確且可重測的量測結果,即使是很小的電容也可量測。
- 支援寬廣的量測範圍,從 0 F 的小電容到 2.0 mF 的大電容
- (0 F 至 1.5 nF/1 MHz)
- (68 pF 至 200 nF/1 kHz)
- (6.8 nF 至 2 mF/120 Hz)
- (0 F 至 1.5 nF/1 MHz)
- 相容於 4268A 和 4288A
- SCPI 指令
- 裝卸機台介面
- 掃描器介面
- SCPI 指令
- 增強的製造測試功能
- 增強的接觸故障檢測功能
- 同步信號源
- 1 MHz 時的頻移 ( ±1%、 ±2%)
- 更快的資料傳輸速率
- 增強的接觸故障檢測功能
E4981A 電容錶提供高速、可靠的量測,可用於在生產線上進行陶瓷電容器測試。 E4981A 具備出色量測功能,可準確量測從小到大的電容值。 E4981A 電容錶讓您能以更快的測試速率,進行準確的陶瓷電容器測試,以確保出色的元件品質。
主要技術規格
主要的應用程式
Ceramic Capacitors
High-value multi-layer ceramic capacitors
主要的應用程式
Ceramic Capacitors
High-value multi-layer ceramic capacitors
查看更多
Basic Accuracy:
0.05%, D:0.0005 (specification)
0.042%, D:0.0003 (typical)
直流偏壓:
無
頻率:
120 Hz/1 kHz/1 MHz (option 001), 120 Hz /1 kHz (option 002)
最高頻率:
1 MHz
Measurement:
N/A
量測功能:
N/A
主要的應用程式:
Ceramic Capacitors
High-value multi-layer ceramic capacitors
Speed:
2.3 msec (1 MHz), 3.0 msec (1 kHz), 11.0 msec (120 Hz)
Target DUT:
N/A
類型:
Benchtop
標準配置
Prev
電容錶
量測時間
- 高速量測:2.3 ms(1 MHz)、3.0 ms(1 kHz)、11.0 ms(120 Hz)
基本準確度
- 準確的 C-D 測試:0.07%,0.0005
更多功能
- 9 級分類(9 Bin Sorting)
- 256 多通道修正
- SCPI 指令和裝卸機台/掃描器介面與 4268A 和 4288A 相容
- 可在測試高容值陶瓷電容器時進行測試信號位準補償
- 配備多種電腦連接介面(LAN、USB 和 GPIB)
Next
您對 E4981A 感興趣嗎?
擴充您的電容錶功能
E4981A 電容錶精選資源
相關產品
是德科技客服中心提供您需要的協助