您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配套價格 NT$ 398,216

一般配置

E4981A Capacitance Meter

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • E4981A-001 Frequency, 120 Hz/1 kHz/1 MHz

一般配套價格 NT$ 398,216

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

量測時間

  • 高速量測:2.3 ms (1 MHz)、3.0 ms (1 kHz)、11.0 ms (120 Hz)

基本精準度

  • 準確的 C-D 測試: 0.07%, 0.0005

其他功能

  • 9 基數排序
  • 256 多通道校正
  • 和 Keysight 4268A 和 Keysight 4288A 相容的 SCPI 命令與處理器/掃描器介面
  • 高數值陶瓷電容器測試的恆定測試位準 (自動位準控制)
  • 專供高數值陶瓷電容器測試用的測試信號位準補償
  • 多用途 PC 連接能力 (LAN、USB 和 GPIB)

敘述

Keysight E4981A 電容計可為生產線的陶瓷電容器測試,提供可靠的高速量測。Keysight E4981A 可利用精確的量測,實現從小到大數值的電容量測功能。Keysight E4981A 可提升測試產能,同時獲致陶瓷電容器測試的絕佳元件品質。