這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 儀器工作流程軟體
- PathWave X 系列量測應用軟體
- N6156A DTMB (CTTB) 量測應用軟體 [Discontinued]
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
信號分析
- 支援多載波 (C=3780) 和單載波 (C=1) 模式的 DTMB (CTTB) 標準
- 發射器射頻量測功能,並可用 PXA BBIQ 或 MXA BBIQ 硬體進行類比基頻量測
- 具有單鍵量測功能,並可依據標準判定合格/不合格
- 可在 PXA、MXA 和 EXA 信號分析儀上執行
量測功能
- 功率量測: 通道功率、肩部衰減、ACP、CCDF、OBW、SEM
- 調變準確度量測: 星狀圖、MER/EVM(MER 均方根/峰值子載波的MER、資料、系統資訊和標頭的 MER)、頻率誤差、振幅誤差、相位誤差、正交錯誤、振幅不平衡
- 通道頻率響應、通道脈衝響應和頻譜平坦度
- 可手動設定 DTMB (CTTB) 信號;提供進階設定,例入等化切換、解調變訊框、PN 相位改變、SI 參考、頻帶外濾波、以及時脈速度
效能 (取決於硬體配置)
- 功率準確度:高達 ±0.19 dB(第 95 百分位數)
- 肩部衰減動態範圍:高達 98.4 dB(典型值 103.7 dB)
- MER位準:高達 51 dB (C = 3780、PN420 和 64QAM,關閉 EQ)
- 分析頻寬:PXA/MXA 機型高達 160 MHz;EXA 機型高達 40 MHz
其他特色
- 可升級的授權碼
- 固定式和可轉移式授權
- SCPI 遠端操作介面
DTMB (CTTB) 量測應用軟體是 Keysight X 系列信號分析儀超過 25 套量測應用軟體的其中一套,讓您能以更先進信號分析方法,全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。它可將 Keysight X 系列信號分析儀轉變成符合標準的發射器測試儀。 Keysight DTMB (CTTB) 量測軟體提供快速、單鍵式功率及調變分析功能,可以協助您設計、評估和製造 DTMB (CTTB) 調變器、發射器、放大器、調諧器、以及電波空隙補強器/中繼器。 利用 MXA 信號分析儀的類比基頻 IQ 輸入選項,DTMB (CTTB) 應用軟體可協助您靈活地利用射頻輸入或類比 IQ 輸入,量測信號品質和調變準確度。
射頻發射器、調變器和元件測試
- 單鍵式量測和標配的預設設定有助於大幅提昇量測速度
- 多項調變品質量測功能可協助您測試待測物之完整性能表現
- 進階設定功能可協助研發工程師進行除錯
- 遠端 SCPI 指令可增進量產測試的效率
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型