您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 179,313

一般配置  

一般配置

U2002H USB Sensor, 50MHz to 24GHz (-50 dBm to +30 dBm)

  • U2002H-100 APC 3.5mm (male) connector
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • U2000A-301 Power sensor cable; 5-ft (1.5m)
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 50 MHz 至 24 GHz 的頻率範圍
  • -50 dBm 到 +30 dBm 的寬廣動態範圍
  • 連接到 DUT 時進行內部歸零
  • 高達 250 讀值 / 秒的高量測速度
  • 支援內部與外部觸發量測
  • 不需功率錶即可在 PC 上顯示功率量測結果
  • 與其他是德科技儀器相容
  • 內部觸發與軌跡顯示功能

敘述

是德科技 BenchVue 軟體支援 U2000 系列。BenchVue 讓您能輕鬆地控制您的功率錶進行資料紀錄,並透過多種顯示選項顯示量測結果,而無需任何編程。

您可輕易將感測器連接到您安裝了 BenchVue BV0007B 功率錶/感測器控制與分析應用軟體的 PC,以便執行平均功率量測和分析。

NEW!內部觸發與軌跡顯示功能

內部觸發功能讓您能夠根據叢發信號波封執行觸發,因此無需使用外部觸發信號。軌跡顯示功能則提供信號波封的圖形顯示,以協助您執行閘門與觸發位準配置。除了 U2004A,所有 U2000 感測器都具備這些新功能。如果您目前仍在使用 USB 感測器,您可以免費下載 U2000 系列 USB 功率感測器韌體升級版本。

儀器相容性:

韌體現在完全與是德科技特定儀器相容

找不到您想要的配件嗎?試試我們的特殊選項

Keysight Technologies F and S Award Logo