您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

協定分析儀中業界最快速的鎖定時間;適用 PCIe 2.0 的ASPM™

  • 可靠的現有 L0 和 L1 資料擷取 – 利用業界 11 項快速訓練程序的最快速鎖定時間 (典型)
  • 支援所有現有的 Gen2 探棒,包括中途匯流排 2.0、插槽插入器 2.0,以及浮動導線測試 2.0 探棒

敘述

Keysight N5322A 擴充介面模組在協定分析儀中,提供了業界最快速的鎖定時間,以支援 PCI Express 2.0 的主動狀態電源管理 (ASPM) 擷取與分析

ASPM 是產業中使用的關鍵策略,以減少電子裝置中的電耗。省電是行動裝置的關鍵,因為這可延長電池使用壽命,不過,即使是資料中心的裝置 (例如伺服器、儲存和網路設備),省電也變得更加重要,這是基於日增的電力成本和環保上的考量。這項趨勢將在製造 ASPM 的裝置時,產生更為嚴格的設計與設計要求。是德的擴充介面模組的設計,就是為了簡化 ASPM 的測試。

擴充介面模組為選購性,讓製造商可在 ASPM 測試對業務變得重要性時再購買。這種彈性讓部署該種模組變得更具成本效益。此外,擴充介面模組可和協定分析儀模組裝至於同一框架上,並支援所有現有的 Keysight PCIe 2.0 探棒,包括中途匯流排 2.0、插槽插入器,以及浮動導線測試 2.0 探棒。因此,擴充介面模組為所有探棒類型提供了領先業界的鎖定時間,同時可保障投資,為所有是德分析儀或探棒增加價值。

PCI Express 和 PCIe 是 PCI-SIG 的註冊商標。