您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 52,869

一般配置  

一般配置

N8481A Power Sensor - Thermocouple, average, 10MHz to 18GHz

  • N8481A-100 Type-N (m) connector
  • N8481A-STD Standard option, -35dBm to +20dBm
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • ?EEPROM 可儲存校驗係數不需手動輸入
  • 寬頻率範圍從 10 MHz 到 18 GHz
  • 廣泛的動態範圍從 -35 dBm 到 +20 dBm
  • 同級產品中最佳的功率線性度小於 1%,優越的 SWR 不匹配不確定性和高度準確的功率可重複性
  • 美國國家技術標準局 (NIST) 的準確校驗和追蹤能力
  • SCPI 碼與 Keysight 8480系列相容 (選項 CFT)

附註:選項 CFT 保留了手動校驗係數輸入功能與 SCPI 相容性,可用來取代舊型的 Keysight 8480 系列功率感應器。選項 CFT 與 43x 和其他停產功率錶不相容。

  • SCPI 碼與 E 系列感應器相容 (標準選項)
  • 與 EPM (新的 N1913/14A、E4418/19B)、EPM-P (E4416A/17A) 和 P 系列 (N1911A/12A) 功率錶相容 (需韌體升級)

附註:所有Keysight N8480系列功率感測器與Keysight 43x、E1416A、N8262A功率錶、5314x微波計頻器,和E7495x基地台測試儀皆不相容。更多資訊

敘述

手動輸入功率錶的校驗係數,即能夠校驗功率感應器。與舊型 Keysight 8480 系感應器比較,此款機型有巨大的改進,例如:更廣泛的動態範圍和頻率範圍、更好的準確性、線性、可重複性,以及 SWR。

Keysight Technologies F and S Award Logo