您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

10833A
GPIB 纜線,1 公尺 

GPIB 纜線,1 公尺

10833A
即使在最惡劣的條件下,是德科技 GPIB 纜線也能提供出色的可靠性和耐用性。
10833B
GPIB 纜線,2 公尺 

GPIB 纜線,2 公尺

10833B
即使在最惡劣的條件下,是德科技 GPIB 纜線也能提供出色的可靠性和耐用性。
10833C
GPIB 纜線,4 公尺 

GPIB 纜線,4 公尺

10833C
即使在最惡劣的條件下,是德科技 GPIB 纜線也能提供出色的可靠性和耐用性。
1146B
100 kHz/100 A 電流探棒 

100 kHz/100 A 電流探棒

1146B
  • 頻率範圍: 直流至100 kHz(-3dB 的電流下降)
  • 電流範圍: 100 mV/A:100 mA 至 10 A 峰值,10 mV/A:1 至 100 A 峰值
  • 工作電壓: 最大 600 V
     
1147B
交流/直流電流探棒,50 MHz/15A 

交流/直流電流探棒,50 MHz/15A

1147B
  • 寬廣的頻寬:直流至 50MHz
  • 低雜訊(<2.5 mA rms)
  • 低電路插入損耗
E2613A
TQFP 與 PQFP 的 0.5 mm Wedge 探棒轉接器 

TQFP 與 PQFP 的 0.5 mm Wedge 探棒轉接器

E2613A
Keysight E2613A 是一個 wedge 探棒轉接器,可供 TQFP 與 PQFP 的 IC封裝表面使用。
E2614A
TQFP 與 PQFP 的 0.5 mm Wedge 探棒轉接器 

TQFP 與 PQFP 的 0.5 mm Wedge 探棒轉接器

E2614A
Keysight E2613A 是一個 0.5 mm、8 信號 wedge 探棒轉接器,可供 TQFP 與 PQFP 的 IC封裝表面使用.
E2615A
TQFP 與 PQFP 的 0.65 mm Wedge 探棒轉接器 

TQFP 與 PQFP 的 0.65 mm Wedge 探棒轉接器

E2615A
Keysight E2615A 是一個 0.65 mm、3 種信號的 wedge 探棒轉接器,可供 TQFP 與 PQFP 的 IC封裝表面使用。
E2616A
TQFP 與 PQFP 的 0.65 mm Wedge 探棒轉接器 

TQFP 與 PQFP 的 0.65 mm Wedge 探棒轉接器

E2616A
Keysight E2616A 是一個 0.65 mm、8 種信號的edge 探棒轉接器,可供 TQFP 與 PQFP 的 IC封裝表面使用。
E2643A
TQFP 與 PQFP 的 0.5 mm Wedge 探棒轉接器 

TQFP 與 PQFP 的 0.5 mm Wedge 探棒轉接器

E2643A
Keysight E2643A 是一個 0.5 mm、16 種信號的 wedge 探棒轉接器,可供 TQFP 與 PQFP 的 IC封裝表面使用。
E2644A
TQFP 與 PQFP 的 0.65 mm Wedge 探棒轉接器 

TQFP 與 PQFP 的 0.65 mm Wedge 探棒轉接器

E2644A
Keysight E2644A 是一個 wedge 探棒轉接器。

相關軟體產品

  • Screen shot for memory upgrade N5407A Keysight Infiniium 54830 系列 4 頻道示波器記憶體升級 [已停產] 

    N5407A Keysight Infiniium 54830 系列 4 頻道示波器記憶體升級 [已停產]

    當擷取記憶體的需求改變時,購買後的記憶體升級套件能保護您的 Infiniium 示波器投資。Keysight Infiniium 54830 系列 4 頻道示波器記憶體升級

  • Local License N5435A Infiniium 示波器的 Infiniium 應用程式伺服器授權 

    N5435A Infiniium 示波器的 Infiniium 應用程式伺服器授權

    Keysight N5435A Infiniium 應用程式伺服器授權,在 Infiniium 應用軟體資產管理上,提供了更進一步的使用者彈性。

  • AA N5391A 低速序列資料分析軟體 

    N5391A 低速序列資料分析軟體

    低速串列資料分析(SDA)軟體針對I2C及二線或三線式串列周邊介面(SPI)串列通訊匯流排,提供一個快速而容易的除錯方法。

  • EZJIT screen shot N5400A EZJIT Plus 抖動分析軟體選項 

    N5400A EZJIT Plus 抖動分析軟體選項

    「EZJIT Plus」能自動偵測示波器輸入資料的嵌入時脈頻率及重複性碼型,並計算資料相關抖動 (data-dependent jitter, DDJ) 的程度

  • Infiniium 54830/50系列示波器適用的EZJIT抖動分析軟體 E2681A EZJIT抖動分析軟體 

    E2681A EZJIT抖動分析軟體

    Infiniium 54830系列和54850系列示波器適用的抖動分析軟體

  • InfiniiScan Event Identification Software for 80000 Series oscilloscopes N5414A 適用於 90000 和 80000 系列示波器(N5414A)InfiniiScan 事件辨識軟體 [已停產] 

    N5414A 適用於 90000 和 80000 系列示波器(N5414A)InfiniiScan 事件辨識軟體 [已停產]

    適用於 Infiniium 系列示波器的 InfiniiScan 事件辨識軟體

  • N5392A N5392A 乙太網路電氣效能驗證與認證軟體 [已停產] 

    N5392A 乙太網路電氣效能驗證與認證軟體 [已停產]

    乙太網路電氣效能驗證與認證軟體,提供了快速可靠的方式,以驗證乙太網路電氣規格的相容性。

  • 54830系列用的高速串列資料分析軟體選項 N5384A 高速串列資料分析軟體選項 

    N5384A 高速串列資料分析軟體選項

    高速串列資料分析軟體為使用嵌入式時脈的高速串列介面設計,提供驗證信號完整性的有效方法。

相關產品與解決方案

  • Agilent 54621A Product Image 54621A 2頻道60 MHz示波器 [已停產] 

    54621A 2頻道60 MHz示波器 [已停產]

    Keysight 54621A 2頻道示波器具有MegaZoom深度記憶體 、高清晰度顯示器和彈性的觸發等優點,很適合對頻道需求不高,但重視實用價值的設計師使用。

  • 1130A-series probe 1130A 系列InfiniiMax 1.5 GHz測試探棒 [已停產] 

    1130A 系列InfiniiMax 1.5 GHz測試探棒 [已停產]

    新的經濟型InfiniiMax 1130A 1.5-GHz差動式測試探棒與Infiniium 54830系列示波器的完美組合,可提供更準確的高速差動式信號探測。

  • 1130A-series probe 1130B InfiniiMax 1.5 GHz 探棒 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHz 探棒

    • 頻寬:1.5 GHz
    • 動態範圍:+/- 2.5V
    • 直流偏移範圍:探量單端時為 +/- 12V
    • 最高輸入電壓:30V 峰值
       

  • 54621D MSO 混合信號示波器 54621D MSO 混合信號示波器 [已停產] 

    54621D MSO 混合信號示波器 [已停產]

    Keysight 54621D 2+16頻道,60 MHzMSO 混合信號示波器提供了2個類比頻道和16個數位頻道

  • Agilent 54622A 2頻道,100 MHz示波器 54622A 2頻道,100 MHz示波器 [已停產] 

    54622A 2頻道,100 MHz示波器 [已停產]

    Keysight 54622A 2頻道示波器為低頻道需求的設計師,提供了MegaZoom深度記憶體、高清晰度顯示器及彈性觸發等優點。

  • Agilent 54622D Product Photograph 54622D MSO混合信號示波器 [已停產] 

    54622D MSO混合信號示波器 [已停產]

    Keysight 54622D 2+16頻道,100 MHz MSO混合信號示波器提供了2個類比頻道和16個數位頻道,首次結合了示波器詳細的信號分析能力與邏輯分析儀的多頻道時序量測。

  • Agilent 54624A 4頻道,100 MHz示波器 54624A 4頻道,100 MHz示波器 [已停產] 

    54624A 4頻道,100 MHz示波器 [已停產]

    Keysight 54624A 100 MHz示波器將提供您所需要的頻道數與量測能力,包括MegaZoom深度記憶體、高清晰度顯示器與彈性的觸發。

  • 54830D MSO 混合信號示波器 54830D Infiniium MSO 混合信號示波器 [已停產] 

    54830D Infiniium MSO 混合信號示波器 [已停產]

    54830D是Keysight Infiniium示波器産品族的最新成員,在單一機箱中提供前所未有的2+16個通道,4Mpts MegaZoom深度記憶體(每通道2Mpts),以及強大和易用的觸發能力。

  • Agilent 54831B Infiniium 數位示波器 54830B Infiniium 數位示波器 [已停產] 

    54830B Infiniium 數位示波器 [已停產]

    Keysight 54831B Infiniium示波器讓您獲得處理多種信號的絕佳效能

  • Agilent 54831B Infiniium 數位示波器 54831B Infiniium 數位示波器 [已停產] 

    54831B Infiniium 數位示波器 [已停產]

    Keysight 54831B 4頻道,600 MHz的頻寬,最高4 Gsa/s的取樣速率 。新型的Infiniium 54831B提供您處理最麻煩的信號所需要的效能 。

  • 54831D MSO 混合信號示波器 54831D Infiniium MSO 混合信號示波器 [已停產] 

    54831D Infiniium MSO 混合信號示波器 [已停產]

    Keysight 54831D MSO混合信號示波器包含4個示波器頻道和16個時序頻道,它結合了示波器的信號分析與邏輯分析儀的多頻道時序量測。

  • Agilent 54830B Product Photograph 54832B Infiniium 數位示波器 [已停產] 

    54832B Infiniium 數位示波器 [已停產]

    Keysight 54832B 4頻道,1 GHz的頻寬,最高4 Gsa/s的取樣速率 。新型的Infiniium 54832 B提供您處理最麻煩的信號所需要的效能 。

  • Agilent 54641A 2頻道,350 MHz示波器 54641A 2頻道,350 MHz示波器 [已停產] 

    54641A 2頻道,350 MHz示波器 [已停產]

    Keysight 54641A結合了MegaZoom深度記憶體、高清晰度顯示器及彈性的觸發等所有優點。

  • 54641D MSO 混合信號示波器 54641d MSO 混合信號示波器 [已停產] 

    54641d MSO 混合信號示波器 [已停產]

    Keysight 54641D 2+16頻道,350 MHzMSO 混合信號示波器提供了2個類比頻道和16個數位頻道,首次結合示波器詳細的信號分析能力與邏輯分析儀的多頻道時序量測。

  • 54642D Product Photograph 54642D MSO混合信號示波器 [已停產] 

    54642D MSO混合信號示波器 [已停產]

    是德54642D 2+16頻道,500 MHzMSO混合信號示波器提供了2個類比頻道和16個數位頻道,首次結合示波器詳細的信號分析能力與邏輯分析儀的多頻道時序量測。

  • 54846B Image 54846B Infiniium 數位示波器 [已停產] 

    54846B Infiniium 數位示波器 [已停產]

    4頻道,2.25 GHz的頻寬,最高8 Gsa/s的取樣速率。Infiniium系列的Keysight 54846B提供您處理最麻煩的信號所 需要的效能。

  • E2683A USB 2.0 Compliance Test Option E2683A USB 2.0 Compliance Test Option [已停產] 

    E2683A USB 2.0 Compliance Test Option [已停產]

    E2683A USB 2.0 Compliance Test Option - compliance test option for testing signal integrity with 54850 series oscilloscopes.

  • N5416A USB 2.0 Compliance Test software N5416A USB 2.0 認證測試軟體 

    N5416A USB 2.0 認證測試軟體

    Keysight N5416A 為 USB 2.0 裝置、主機與集線器的 USB 電氣規格相容性之驗證工作提供了快速且可靠的方法。