您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E5092A 可配置多埠測試儀

售貨廠商:

一般配套價格 NT$ 1,290,215

一般配置

E5092A Configurable Multiport Test Set

  • E5092A-08C Cables and adaptors for the E5071C option 44x/48x
  • E5092A-020 20GHz Switching Test Set, up to 22-port extension / up to 10 full crossbar capability
  • Return to Keysight Warranty - 3 years

一般配套價格 NT$ 1,290,215

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

E5092A-020 20GHz Switching Test Set, up to 22-port extension / up to 10 full crossbar capability
E5092A-08C Cables and adaptors for the E5071C option 44x/48x
E5092A-09A Cables and adaptors for the E5080A option 445/465/495
E5092A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
E5092A-1CM Rack mount kit
E5092A-1CN Front handle kit
E5092A-1CP Rack mount/handle kit
E5092A-20C E5092A-20C Cables and adaptors for the E5071C option 4K5
E5092A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
E5092A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS

向是德洽詢有關選項價格。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only

向是德洽詢有關選項價格。

相關軟體產品

  • No image available E5080A-790 量測精靈輔助(MWA)軟體 [已停產] 

    E5080A-790 量測精靈輔助(MWA)軟體 [已停產]

    • 適用於 E5080A 和 E5092A 可配置的多埠測試儀
    • 簡化多埠元件量測
    • 利用逐步設定精靈,輕鬆且快速地完成量測設定
    • 配有多埠測試儀的量測連接矩陣

  • No image available 將頻譜分析儀的頻率範圍擴展至 110 GHz(選項 094) 

    將頻譜分析儀的頻率範圍擴展至 110 GHz(選項 094)

    • 頻率範圍達到 110 GHz 以上
    • 支援寬頻或頻段式波導解決方案
    • 在毫米波頻率上進行多通道頻譜分析
    • PNA/PNA-X 需具備選項 090

  • No image available 將頻譜分析儀的頻率範圍擴展至 110 GHz(選項 093) 

    將頻譜分析儀的頻率範圍擴展至 110 GHz(選項 093)

    • 頻率範圍達到 110 GHz
    • 支援寬頻或頻段式波導解決方案
    • 在毫米波頻率上進行多通道頻譜分析
    • PNA/PNA-X 需具備選項 090

相關產品與解決方案

  • No image available E5071C ENA 向量網路分析儀 

    E5071C ENA 向量網路分析儀

    • 9 kHz 至 4.5/6.5/8.5/14/20 GHz
    • 2 埠或 4 埠,50 歐姆
    • 130 dB 動態範圍
    • 增強的 TDR 量測選項

  • Agilent Product Photo N4431B 射頻電子校驗模組 (ECal),9 KHz 至 13.5 GHz,4 埠 

    N4431B 射頻電子校驗模組 (ECal),9 KHz 至 13.5 GHz,4 埠

    The N4431B ECal module with 3.5 mm, Type-N 50 ohm, and 7-16 connector options makes calibration of vector network analyzers fast, easy, and accurate.

  • Agilent N4433A Photo N4433A 電子校驗模組 (ECal),300 kHz 至 20 GHz,3.5 mm,4 埠 

    N4433A 電子校驗模組 (ECal),300 kHz 至 20 GHz,3.5 mm,4 埠