您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E5092A 可配置多埠測試儀

售貨廠商:

一般配套價格 NT$ 1,386,458

一般配置

E5092A Configurable Multiport Test Set

  • E5092A-08C Cables and adaptors for the E5071C option 44x/48x
  • E5092A-020 20GHz Switching Test Set, up to 22-port extension / up to 10 full crossbar capability
  • Return to Keysight Warranty - 3 years

一般配套價格 NT$ 1,386,458

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 頻率範圍為 50 MHz 到 20 GHz
  • 10 埠全門閂式 (crossbar) 量測或 22 埠量測功能
  • 結合 4-port ENA 網路分析儀(E5070B/E5071B/E5071C/E5080A)
  • 專為 ENA 提供極快速的切換速度。
  • 具溫度控制功能,支援優異的量測穩定度。
  • 提供內部直流信號源以控制主要的多埠待測裝置。
  • 量測精靈輔助 (MWA) 軟體

敘述

E5092A 可配置多埠測試儀,結合 4 埠 ENA 網路分析儀(E5070B/E5071B/E5071C/E5080A),可提供高達 20 GHz 的完整多埠裝置量測解決方案, 適用於各種研發與製造量測應用。 如此強大的產品組合,可有效支援手機前端模組、WLAN 裝置或其他通用多埠裝置之多埠測試。 此測試儀提供靈活的配置功能,可因應測適應用的需要來客製交換矩陣。 Keysight E5092A 可搭配使用量測精靈輔助軟體(MWA)軟體(E5080A-790、E5071C-790、E5070B/71B-790),以簡化複雜的多埠測試配置並提高測試工作站效率和量測速率。

閱覽: 應用說明 – 適用於 ENA 網路分析儀的完整多埠解決方案

閱覽: E5092A 常見問答集