您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

主要技術規格

主要量測與應用

  • 頻率範圍:25 MHz 至 4 GHz
  • 頻域
    - 反射損耗與頻率
    - VSWR 與頻率
    - 纜線損失測試
  • 斷點距離 (DTF)
    - 反射損耗與距離
    - VSWR 與距離

致勝功能

  • 掃描時間:3.0 毫秒/資料點 (全跨距,521 軌跡點,CW 掃描,一般情況)
  • 電池:鋰電池,4 小時操作時間
  • 支援 USB 連接能力,可連接記憶卡及個人電腦
  • 6.5 吋 TFT 彩色 LCD 顯示器,可於室內及室外使用

選用的功能

  • 精密機械短路/開路/50 歐姆負載,DC 至 4 Ghz,N (M)
  • 精密機械短路/開路/50 歐姆負載,DC 至 4 Ghz,7/16 DIN (M)
  • 電子校驗器
  • 相位穩定延長電纜 1.5公尺,N (M) 至 N (F)

敘述

Keysight N9330B 是一台使用簡易、電池供電的手持式天饋線測試儀,非常適合用於現場安裝與維護。這款儀器可為無線服務供應商 (WSP)、航太與國防客戶、電視及廣播客戶,以及上述產業的承包商,提供反射損耗、SWR、纜線損失及斷點距離的量測功能。