您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

敘述

領先業界的 GSM/GPRS/EGPRS 網路模擬功能,適用於行動資料分析和手機測試

Keysight E6701F 實驗應用軟體 (具備選購的 Keysight E6704A EGPRS 軟體) 可於業界標準 Keysight 8960 (E5515C) 無線通訊測試儀上執行,提供網路模擬和行動裝置整合、驗證與回歸測試工具,專為無線開發人員的需求而設計。這項測試解決方案,可提供真實的網路模擬狀況、具真實資料流量的網際網路連線,以及豐富的即時通訊協定記錄與分析工具。

利用特殊應用和服務測試支援,確保行動應用與服務如預期部署

  • UMA/GAN 包含 E6962A GAN 控制器
  • 音訊品質測試 - 數位音訊介面/即時聲碼器驗證
  • 使用 Keysight E6705A GSM/(E)GPRS 加密功能加密
  • 擴充的雙基地台 Inter-RAT 交遞
  • SMS/MMS 等服務測試
  • Class 12 和 Class 30-34 封包資料傳輸量
  • PoC 測試
  • 視訊測試
  • 電池汲極
  • 固網行動整合連結

利用自動化資料分析和服務測試設定,在更短時間內進行更多測試 - 選購的 Keysight N5970A 互動式功能測試軟體,可簡化資料傳輸率測試的設定,並新增前面板使用者介面,以模擬在部署行動功能時的互動狀況,協助設計人員更快找出並修正問題。請參閱「相關產品」一段中的 Keysight N5970A

利用與標準相容的 RF 和基頻量測,在您的工作台上驗證行動功能如 3GPP 和 ETSI 標準指定運作

  • 彈性的 GSM/GPRS (選購 EGPRS) 量測
  • 行動量測報告
  • 支援多達 5 時槽的 RF 量測

最新資訊!搶先取得具備 Keysight E6720A 年度合約的最新實驗室應用軟體功能。此年度合約在合約期間提供所有實驗室應用軟體版本的永久授權,並在新版推出時自動通知。只有年度合約所有人能取得這些搶鮮版,並可提早使用新功能。請參閱「相關產品」一段中的 Keysight E6720A

Keysight 8960 - 單機即可滿足您的所有行動測試需求,從早期設計到相容性、製造和維修

Keysight 8960 是唯一的蜂巢式網路模擬系統,能夠具備行動裝置生命週期所有階段測試所需的功能和效能,可用於所有主要蜂巢式格式的早期設計、整合、驗證、相容性測試、製造和維修,為您帶來工程設計通訊效率的優勢、資產管理和簡化的測試設備支援,提升您的測試效率。