這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 儀器工作流程軟體
- PathWave X 系列量測應用軟體
- N9080A LTE FDD 量測應用軟體 [已停產]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
信號分析
- 支援 2009 年 12 月發佈的 3GPP 標準
- 透過單一軟體量測下行鏈路 (OFDMA) 與上行鏈路 (SC-FDMA) 的射頻發射器
- 可分析所有 LTE 通道和信號:RS, UE-RS, MBSFN-RS, P-RS, P-SS,S-SS, PBCH, PCFICH, PHICH, PDCCH, PDSCH, PMCH, PUCCH, PUSCH, PRACH, SRS,以及 DM-RS
- 可在 PXA、MXA 和 EXA 信號分析儀內運作
量測功能
- 基地台 (eNB) 量測功能:錯誤向量幅度 (EVM)、頻率誤差、DL RS 功率、發射器分支之間的時間校準、參考信號 Tx 功率 (RSTP)、OFDM 符號發射功率 (OSTP)、頻譜放射遮罩 (SEM)、鄰近通道洩漏比 (ACLR) 等。
- 用戶端裝置 (UE) 量測功能: EVM、頻率誤差、I/Q 偏移、頻譜平坦度、頻段內放射、SEM、ACLR 等。
- 傳輸層下行鏈路通道解碼:存取解對映、解交錯、解擾碼、解速率匹配與解碼資料。
- 多重顏色編碼結果檢視: EVM 對子載波、EVM 對符號、EVM 對插槽、EVM 對資源區塊 (RB)、偵測到的配置 (子載波對符號)、錯誤摘要表、訊框摘要表等。
效能 (取決於硬體配置)
- 殘餘 EVM,5 MHz 下行鏈路信號:最高 0.34% (標稱值 0.28%)
- ACLR,5 MHz E-UTRA 鄰近通道:最高 -83.5 dB (標稱值)
- 絕對功率準確度:最高 ±0.19 dB
- 分析頻寬: PXA 最高 160 MHz;MXA/EXA 最高 40 MHz
其他特色
- 可升級的授權碼
- 固定式和可轉移式授權
- SCPI 遠端使用者介面
Keysight LTE FDD 量測應用軟體是 Keysight X系列超過 25 套量測應用軟體的其中一套,可全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。此應用軟體將 Keysight X 系列信號分析儀,轉變為以符合產業標準的發射器測試儀,提供射頻符合性量測功能,以協助您進行 LTE FDD 基地台和用戶端裝置的設計、評估及製造。 此量測應用軟體嚴格遵循 3GPP 標準,能讓您克服設計與製造挑戰並保持領先優勢。
射頻發射器測試
- 藉由下行鏈路通道與信號的自動偵測功能來簡化量測設定。 可重新呼叫 E-TM 預設值,以便根據 3GPP TS 36.141 相符性標準文件,執行並簡化 eNB 相符性測試
- 可在所有 LTE 通道頻寬上,以及所有通道與信號上執行量測,並可依資源區塊、子載波、插槽或符號等條件來檢視量測結果。 具色彩編碼及標記連結的圖形顯示,讓您能更快找到問題並迅速解決
- 利用傳輸層解碼功能進行實體層以外的測試。 在接收器鏈路的各點上存取資料,如解對映、解交錯、解擾碼、解速率匹配與解碼資料,以解決傳輸層問題並驗證通道編碼的正確性
- 相較於傳統 EVM 量測,「符合性 EVM」量測功能最高可提高兩倍的製造測試速度。 此外,具 160 MHz 頻寬的 PXA 提供硬體加速 EVM 量測,最高可將速度提升三倍
- 在 PXA 或 MXA 信號分析儀中新增即時頻譜分析儀(RTSA)功能,以便發現操作頻段中其他發射器,或是發射器事件所產生的干擾
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型